Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-controlInc-network-control

Controle de rede Controlinc

Product Description

É capaz de controlar até 250 atuadores de válvulas e oferecer segurança de redundância integrada para uma operação ininterrupta.

Características

  • As funções de controle do atuador de válvula comuns são pré-configuradas e prontas para monitorar e controlar as válvulas do painel de LCD ou do computador host
  • Tem suporte para portas de rede Modbus para rede com DCS SCADA ou PLCs para controle total da planta
  • Suporta rede Controlinc, inclusive topologia em anel com até 250 atuadores de válvula por principal
  • Envolto em uma caixa de aço inoxidável 316 NEMA/EEMAC tipo 4X IEC IP66 para montagem na parede com orifícios para montagem traseira ou suportes de montagem selados
  • Vários controles M250 de rede para seu host, a fim de automatizar milhares de atuadores e dezenas de milhares de pontos discretos auxiliares e de entrada e saída analógicos
  • O controle suporta Relatório-por-exceção (Report-By-Exception RBE) com todos os atuadores da rede, para melhorar drasticamente o tempo de resposta
Tipo de produto
Acessórios
Certificações
Este produto é destinado apenas ao uso em instalações fixas de grande escala, excluído do escopo da Diretriz 2011/65/EU em relação à restrição de uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS 2).
Tipo de controle
Liga/Desliga
Tipo de válvula
Esfera, borboleta, plugue, tri-excêntrica

Documentação e desenhos