Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-EP-2214

Saída digital do RSTi-EP, 4 pontos, lógica positiva, 24 VCC, 0,5 A, de 2, 3 ou 4 fios

Product Description

O sistema de E/S remota do RSTi-EP é ideal para aplicações industriais de internet. Ele apresenta uma faixa de temperatura operacional estendida, diagnóstico aprimorado, conectividade “plug and play” e alta densidade de canais.

Número da peça
EP-2214
Quantidade, tipo e velocidade das saídas
4 pontos, lógica positiva; comutação de carga resistiva de 1 kHz
Características nominais de saída
0,5 A a24 V CC; 2 A por módulo
Consumo de corrente Isys e Iin
8 mA; 20 mA + cargas, 20,4 - 28,8 V CC
Redundância do sistema
PNSR
Redundância do sistema
PNSR

Características

  • Suporte para PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP e EtherCAT
  • Faixa de temperatura operacional estendida, diagnóstico aprimorado
  • O barramento do sistema de alta velocidade lê até 256 ED/SDs em 20 ms.
  • Montagem em trilho DIN
  • Instalação “plug and play”

Documentação e desenhos