Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-EPXMBE101

Adaptador de rede simples/dupla Modbus TCP para RSTi-EP

Product Description

uma versão do adaptador de rede EPXMBE001 que é compatível com o modo de funcionamento em rede local Modbus dual. Isso permite que ambas as portas de Ethernet se comuniquem com duas redes separadas. O modo de rede local Modbus Dual é adequado para a comunicação com duas unidades de controle simultaneamente sincronizadas em duas redes locais distintas. Consequentemente, as duas unidades de controle têm acesso total de leitura e gravação.

Número da peça
EPXMBE101
Adaptador de rede/uso
Modbus
Número de módulos
até 64 ativos
Con
2x RJ-45
Conexão
2x RJ-45

Características

  • Faixa de temperatura estendida em funcionamento e diagnósticos aprimorados
  • O barramento do sistema de alta velocidade lê até 256 E/S digitais em 20 ms
  • Montagem em trilho DIN
  • Servidor web integrado para informações diagnósticas e atualização firmware através da Ethernet e da porta micro USB
  • Compatível com topologias Daisy-Chain (encadeadas)/lineares
  • Compatível com topologias Daisy-Chain (encadeadas)/lineares
  • supports Modbus Dual LAN mode of operation

Documentação e desenhos