Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC695CPE305

Controlador CPE305 do PACSystems™ RX3i

Product Description

Os controladores RX3i do PACSystemsPACSystems™ fornecem a base necessária para a conectividade industrial com a Internet. Este é um controlador de automação programável, modular e poderoso, voltado para a alta disponibilidade. O RX3i traz um único motor de controle e um ambiente de programação universal para proporcionar portabilidade ao aplicativo por diversas plataformas de hardware.

Número da peça
IC695CPE305
Fator de forma
Backplane
Memória de usuário
6 MB
E/S
E/S discreta de 32 k bits, 32 k de palavras para E/S analógica
Pacote de energia
Incluído
Compatível com redundância
Redundância de mídia (MRP) com PNC001
Porta de Ethernet
Switch de porta 2 – 2 10/100/1000
Protocolos de Ethernet
Cliente/servidor de SRTP, TCP/IP em Modbus, OPC UA, EGD, PROFINET, DPN3 Oustation, Cliente padrão IEC–61850, servidor padrão IEC–104, tecnologia HART atravessada
Protocolos seriais
ASCII serial, Modbus/RTU
Dispositivos remotos de E/S
255 Simplex com PNC001
Interface USB
1x USB-A 2.0
Ambiental
0 a 60 °C
Aprovações de agências reguladoras
UKCA, UL, cUL, RoHS, CCC, FCC, Reach, UL HazLoc C1D2, ATEX Zona 2
Certificações marítimas
ABS, BV, LR. DNV GL

Características

  • Ferramentas de programação como a com base em tags, uma biblioteca de códigos reutilizáveis e um modo de edição de testes para obtenção de solução de problemas online aprimorada
  • Ambiente agradável que pode ampliar a flexibilidade do design e melhorar a eficiência da engenharia e a produtividade
  • A adição de dispositivos plug-and-play com o protocolo PROFINET habilitado facilita a conexão segura de máquinas, dados e pessoas.
  • Processador de alta velocidade e multicore para que consiga uma transferência mais rápida, sem gargalos de informações
  • Compatível com E/S discreta de alta densidade, analógica universal (TC, RTD, extensômetros, tensão e corrente configuráveis por canal), analógica isolada, analógica de alta densidade, contador de alta velocidade e módulos detectores de movimentos
  • Porta serial isolada para integração robusta e confiável de sensores e instrumentos

Documentação e desenhos