Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC758CSWA10PC64

Computador Industrial RXi Panel PC com tela integrada de 10" (4 GB de RAM, SSD de 64 GB)

Product Description

O portfólio de display modular do RXi Panel PC é composto por várias opções de telas e unidades de computação que podem ser combinadas separadamente para maximizar a flexibilidade, desempenho e durabilidade

Número da peça
IC758CSWA10PC64
Tela de toque
Toque capacitivo projetado (PCT/PCAP), multitoque (10 pontos)
Indicador de estado
LED tricolor
Sistema operacional
Windows 10 IOT Enterprise LTSC
Certificações
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX e IECEx
Marítimo
ABS, BV, DNV GL e LR
Listado pela UL para áreas classificadas (EUA/CAN)
Classe 1 Divisão 2, Classe 2 Divisão 2 e Classe 3 Divisão 1
RAM
4GB
SSD
64GB

Características

  • O RXi Panel PC é fornecido com processador Dual Core de 1,0 GHz ou processador Quad Core de 1,2 GHz, com 4 GB ou 8 GB de RAM DDR3 disponíveis
  • Sistema operacional Windows 10 IOT Enterprise LTSB instalado como padrão
  • O portfólio modular oferece telas de 7" a 24" em formato widescreen, com modelos de telas SLR (Sunlight Readable) de 7" a 15" que proporcionam fácil leitura sob luz solar para ambientes externos
  • Operação eficaz sob temperaturas altas como 65 °C e baixas como -20 °C para ambientes internos ou externos
  • Telas de categoria IP66 que protegem contra poeira, umidade e até mesmo jatos diretos de água

Documentação e desenhos