Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-PACEDGECORE

Instalador do software base do PACEdge

Product Description

O PACEdge oferece todos os recursos de processamento na borda para simplificar o desenvolvimento, a implantação e a administração das suas aplicações de IIoT.

Número da peça
PACEDGECORE
Sistema operacional
Ubuntu Server 20.04 LTS
Linguagens de programação
C, C++, Python, NodeRED
Dispositivos integrados
PCs industriais Emerson RXi2
Aplicativos configurados
Node.JS, Cockpit, Docker Compose, Docker, Node-RED, Portainer.io, Reverse Proxy, Grafana, Apache, Python, MariaDB e InfluxDB
First Year Software Support Plan Part Number
APN-STD-PER-AC-BDL
Optional Application Support Package Part Number
PENEWCUSTSUPPORT5
Operating System
Ubuntu Server 20.04 LTS
Programming Languages
Python, Node.JS, NodeRED
Configured Applications
Node-RED, Grafana, Influxdb, Timescale, MariaDB, Portainer.io

Características

  • Todos os componentes necessários na vida útil das aplicações de IIoT são reunidos em um único pacote com uma interface unificada
  • Programação com recurso “arrastar e soltar” para um desenvolvimento intuitivo
  • Garante a segurança dos dados operacionais e a interação segura com aplicações de TI e nuvem
  • Conjunto de ferramentas avançadas de visualização e análise
  • Inclui exemplos de aplicações para começar imediatamente
  • Conjuntos de nós padrão selecionados em Node-RED
  • Integrado aos PCs industriais RXi2
  • Group Management option enables updates to up to 100 projects from a single device

Documentação e desenhos