Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Enardo-P-ES-805-SO

Válvula de alívio de pressão e vácuo em linha Enardo™ Série ES-805-SO

Product Description

A válvula de alívio de pressão em linha Enardo ES-805-PSO representa o último desenvolvimento em produtos de ventilação de tanque de alta performance e vedação e complementa a linha de produtos de bocais de visita Enardo série ES-665 de última geração.

Tamanhos
2 a 4
Material da caixa
Alumínio
Taxa de vazamento
O vazamento não deve exceder 0,1 SCFH a 90% do ponto de definição
Materiais de peso
CS revestido de zinco | chumbo
Materiais da paleta
Alumínio
Materiais da vedação e da junta
Buna-N | Viton
Ajuste da pressão
1,0 a 16,0 onças/polegadas quadradas
Ajustes do vácuo
0,4 onças/polegadas quadradas

Documentação e desenhos

Características

  • Taxa de vazamento não é maior do que 0,1 SCFH a 90% do set point
  • Ajuste de múltiplas pressões
  • Juntas Viton para serviço corrosivo
  • Capacidade de vazão certificada por API
  • Opções de revestimento para ambientes extremamente severos