Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Enardo-P-Model 2500

Válvula de Emergência para Alivio de Pressão e Vácuo Enardo™ modelo 2500

Product Description

Proporcionam alívio de pressão de emergência para tanques de armazenamento quando expostos a sobrepressões que não são suportadas pelos respiros de tanques padrão. Quando dimensionado corretamente, este respiro fornece a capacidade de cumprir com a norma API 2000 NFPA 30 e OSHA (29 CFR 1910.106) para saída de ar de emergência devido à exposição a incêndio e oferece uma alta capacidade de vazão de vácuo para bombeamento para fora de emergência do produto. O modelo 2500 também fornece um acesso fácil e rápido para inspeção e manutenção do tanque.

Tamanhos
16" a 24"
Materiais do invólucro
Aço carbono| 304 SS | 316 SS
Taxa de vazamento
Padrão de vazamento de líquido de 1 SCFH a 90% do set point
Materiais da vedação e da junta
Buna-N | FEP Teflon | Viton
Materiais da base, braço e disco
Aço carbono (apenas base e braço) | 304 SS (apenas base e braço) | 316 SS | Alumínio (apenas disco)
Ajuste da pressão
4,0 a 16,0 onças/polegadas quadradas
Ajustes do vácuo
0.5, 0.75, 1.0, 2.0 onças/polegadas quadradas
Opções
Revestimento especial, hardware opcional

Documentação e desenhos

Características

  • Excede o padrão de vazamento de 1 SCFH a 90% do set point
  • Componentes de campo substituíveis
  • Revestimentos resistentes à corrosão
  • Capacidade de vazão certificada pela API
  • Disponível com flanges ANSI, DIN e JIS
  • Certificação EN 13463-1, EN 13463-5