Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Enardo-P-Series 7

Supresssor de chamas em linha Enardo™ série 7

Product Description

Supressor de chamas em linha Enardo™ série 7 projetado para deter a propagação de deflagrações confinadas de baixa pressão. A série 7 geralmente é usada para aplicações no fim da linha ou próximas do fim da linha quando a pressão do sistema operacional está próxima dos níveis atmosféricos e quando há probabilidade mínima de uma chama se estabilizar no elemento do supressor de chamas por um período estendido.

Tamanhos
1" a 48"
Material do invólucro
Alumínio | Aço carbono| 304 SS | 316 SS | Hastelloy
Materiais da célula
Alumínio | 304 SS | 316 SS | Hastelloy
Grupos de gás
IIA (D) | IIB3 (C) | IIC (B)
Opções
Tampões de drenagem, tomadas de pressão, acessórios diversos, revestimentos de proteção, recursos especiais

Documentação e desenhos

Características

  • Vazão máxima
  • Queda de pressão baixa
  • Limpeza fácil
  • Bidirecional
  • Menos manutenção
  • Design de elemento único
  • Célula de chamas de fácil remoção
  • Disponível com flanges ANSI, DIN e JIS