Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Enardo-P-Series 950 Series 7

Válvula de alívio de pressão/vácuo série 950 da Enardo™ com corta chamas série 7

Product Description

A série 950 da Enardo faz parte da nossa linha de válvulas de alívio de pressão canalizado e vácuo de alto desempenho e é projetada com recursos que excedem o desempenho de válvulas padrão no mercado, principalmente em ambientes muito frios e aplicações que envolvem materiais viscosos. Esta válvula oferece alívio de pressão e vácuo para exigências de ventilação normal, ao mesmo tempo em que mantém uma pressão operacional interna segura, a fim de evitar a expulsão habitual de gás residual na atmosfera.

Características

  • Peças internas PPS para proteção contra corrosão superior
  • Sistema de guia Saber para curso da válvula preciso
  • Excede o padrão de vazamento de 1 SCFH a 90% do set point
  • Conjuntos de paletas e sedes totalmente substituíveis
  • Disponível com flanges ANSI, DIN e JIS
  • Certificação EN 13463-1, EN 13463-5
Tamanhos
2" a 12"
Materiais do invólucro
Alumínio | Ferro dúctil | Aço inoxidável | Aço carbono
Taxa de vazamento
Excede o padrão de vazamento de 1 SCFH a 90% do set point
Materiais de peso
CS zincado | Aço inoxidável | Chumbo | Aço inoxidável revestido com resina
Materiais da sede e da paleta
PPS | Aço inoxidável 316
Materiais da vedação e da junta
Buna-N | FEP Teflon | Viton
Ajuste da pressão
0,5 a 32 onças/polegadas quadradas
Ajustes do vácuo
0,5 a 32 onças/polegadas quadradas
Opções
Monitoramento wireless inteligente, revestimento especial, material de peso, peças de fixação, material da junta, resinas FRP, camisa de vapor ou resíduo

Documentação e desenhos