Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fasani-P-P000203

Válvula globo de alta pressão estilo Fasani B

Product Description

Uma ampla gama de válvulas de globo especificamente projetadas para aplicações de alta pressão e alta temperatura, em que uma baixa perda de pressão é necessária.

Características

  • A range of compact pressure seal globe valves designed according to ASME B16.34 with wall thickness according to API 600.
  • All range is offered in all the material stated in the ASTM specifications (NACE compliance included), and designed to always guarantee the maximum safety and flow efficiency.
  • Face to face dimensions as per ASME B16.10
  • Available in Y and T pattern design (both also in Stop-Check configuration)
  • Seat is welded-in
  • Position indicator is offered as standard
  • Stellite® gr.6 overlay on seat and disc; Stellite gr.21 overlay on bonnet.
  • Standard ISO top mounting for easy assembly of any type of actuator or bevel gear
  • Available options: parabolic disc, low emission packing, equalizing and overpressure pipe, limit switch in open or close position.
  • Valves are offered as standard with manual operators (Hand wheel or bevel gear depending on size). Actuated options such as electric, pneumatic or hydraulic are available.
Certificações
India Boiler Registration, NACE, PED, ASME B31.1
Conexão da extremidade
Solda a topo, flangeado
Aplicação
Cabeçalhos de Vapor, Turbina a Vapor, Bombas, Válvulas e Manifolds, HRSG, Alta Temperatura, Cogeração, Caldeiras, Instalações complementares, Caldeira
Design do corpo
Padrão longo
Material
Liga, Aço carbono, duplex, metal, aço inoxidável, aço
Temperatura operacional
Temperatura alta
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
BWE, 900RF, 2500RF, 1500RF
Tipo de sede/vedação
Metal-a-metal
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34
Estilo
Válvulas globo
Tamanho da válvula
NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 2 / DN 50, 6 pol (DN150) e Maior, 5 pol
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Tipo de válvula
Globo

Documentação e desenhos