Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-1077

Volante manual Fisher™ 1077

Product Description

Os volantes manuais da Fisher 1077 são destinados para uso com válvulas de eixo rotativo. O torque é transmitido do volante através do eixo de entrada do volante para um sem-fim e para a engrenagem da manga de transmissão (setor) com orifício ranhurado. A engrenagem da manga sem-fim e do motor multiplica o torque e a transmite para um eixo da válvula estriado ou para um eixo do estribo ranhurado.

Atuação
Giratório, Manual
Certificações
PED, CUTR, ATEX
Tipo de controle
On/off, Posicionamento, Posicionamento
Fonte de alimentação
Manual
Tipo de válvula
Válvula esfera, válvula borboleta, válvula plug excêntrico, válvula tri-excêntrica
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • O eixo das válvulas estriadas corresponde diretamente à manga da engrenagem de transmissão, reduzindo o número de peças necessárias e simplificando a instalação e a manutenção.
  • O sentido de rotação do volante necessário para abrir o disco da válvula ou a esfera é marcado no volante; o indicador de rotação é marcado em negrito nas posições aberta e fechada e com linhas incrementais também em negrito para indicar o disco da válvula ou a posição da esfera.
  • Quando instalado de acordo com as instruções, a rotação do volante no sentido horário fecha a válvula em todas as aplicações.
  • As paradas de deslocamento podem ser ajustadas e bloqueadas no local para fornecer posicionamento preciso de disco ou esfera em posições fechadas (0 graus) e abertas (90 graus). As paradas de deslocamento para uma operação de 60 graus podem ser usadas para estabelecer uma parada de fechamento de disco ou de esfera em qualquer ângulo entre 0 e 30 graus e/ou para estabelecer uma parada na abertura do disco ou da esfera em qualquer ângulo entre 60 e 90 graus.