Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-1078

Atuador manual desengatável Fisher™ 1078

Product Description

Os atuadores manuais Fisher 1078 são atuadores desengatáveis para operação manual de válvulas de controle e equipamentos que usam atuadores de potência. As dimensões desses eixos são as mesmas usadas nas adaptações de montagem H. O eixo da ponta se encaixa em uma broca quadrada no setor do atuador manual e os espaçadores prendem o eixo na posição apropriada

Atuação
Giratório, Manual
Certificações
PED, CUTR, ATEX
Tipo de controle
On/off, Posicionamento, Posicionamento
Fonte de alimentação
Manual
Tipo de válvula
Válvula esfera, válvula borboleta, válvula plug excêntrico, válvula tri-excêntrica
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • A montagem direta no invólucro do atuador simplifica a instalação e elimina a necessidade de cabeçotes e outros suportes.
  • Um suporte de rolamento excêntrico operado por alavanca no eixo de entrada permite o acionamento da engrenagem sem fim com o setor em qualquer ponto de rotação. Como os componentes do indicador de deslocamento estão montados em um eixo transversal, a indicação de deslocamento precisa é mantida durante o desengate ou o acoplamento manual do atuador.
  • A alavanca de desengate é travada nas posições engatada e desengatada por um mecanismo de retenção, que deve ser liberado antes que a alavanca possa ser movida. Isso reduz a possibilidade de operação inadvertida ou acidental. Além disso, pinos batentes nas posições totalmente ativado e totalmente desativado dão limites positivos para o deslocamento da alavanca.