Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-133

Reguladores de redução de pressão Fisher™ série 133

Product Description

Os reguladores de acionamento direto da série 133 são ideais para aplicações industriais e comerciais de fornecimento de gás para fornos, queimadores e outros dispositivos. Um sistema de balanceamento permite que o regulador controle a pressão do gás com precisão para uma eficiência máxima em combustão, apesar da variação das pressões de entrada

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

Características

  • Capacidade ampla da faixa de pressão com regulador único
  • Tipos 133L e 133H adequados para a monitoração de aplicações
  • Excelentes características de resistência ao choque e alta velocidade de resposta
  • Fechamento de estanque a bolhas
  • Efeitos minimizados da mola e do diafragma
  • Não é necessário nenhum ajuste de sede para sede
  • Fácil acesso às peças do interno
  • Corpo de aço disponível
Tamanho do corpo e estilos de conexão de extremidade
Ferro fundido: 2 NPT, NPS 2/DN 50 CL125 FF Conexões de extremidades flangeadas
Corpo de aço: 2 NPT, NPS 2/DN 50 CL150 RF conexões de extremidades flangeadas
Pressão de entrada máxima de operação
Tipo 133L: 125 psig/8,6 bar
Tipo 133H: 60 psig/4,1 bar
Tipo 133HP: 150 psig/10,3 bar
Pressão de entrada máxima de emergência
Tipo 133L: 125 psig/8,6 bar
Tipo 133H: 125 psig/8,6 bar
Tipo 133HP: 150 psig/10,3 bar
Pressão máxima de saída (invólucro)
15 psig/1,0 bar
Faixa de pressão de saída
2 pol. w.c. a 10 psig/5 mbar a 0,69 bar em 9 faixas
Tipo 133HP: 2 a 60 psig/0,14 a 4,1 bar em sete faixas
Capacidades de temperatura
-20 a 150 °F / -29 a 66 °C
Pesos aproximados
Tipo 133H estilo de conexão de extremidade: 35 libras/16 kg
Tipo 133L estilo de conexão de extremidade: 40 libras/18 kg
Tipo 133HP: NPT: 56,5 libras/26 kg; CL125 RF e CL250 RF: 62,5 libras/28 kg
Registro de pressão
Externa

Documentação e desenhos