Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-3582

Posicionador pneumático de ativação única Fisher ™ 3582

Product Description

Os posicionadores de válvula pneumática Fisher 3582 são usados com conjuntos de válvulas de controle de haste deslizante acionadas por diafragma. Este posicionador de válvula pneumática recebe um sinal de entrada pneumático de um dispositivo de controle e modula a pressão de alimentação para o atuador da válvula de controle, proporcionando uma posição precisa da haste da válvula que é proporcional ao sinal de entrada pneumática.

Classificação da área
ATEX Grupo II Categoria 2 de gás e poeira, CUTR para equipamentos dos grupos II / III Categoria 2
Certificações
ATEX, CUTR, PED
Protocolo de comunicação
Sinal pneumático 3-15 ou 6-30 psi, 0,2 -1,0 ou 0,4 -2,0 bar
Diagnóstico
Não
Sinal de entrada
Pneumático
Pressão máx. de saída
50 psi
Tipo de montagem
Montagem do atuador
Temperatura operacional
Temperatura padrão, temperatura alta
Controle de posição
Modulagem
Certificação de segurança
NIL
Material de abastecimento
Ar, gás natural
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • O alcance do zero e span ajustável permite o uso de todos os sinais de entrada padrão, incluindo faixas de divisão.
  • Como as unidades de uma família de posicionadores podem ser usadas em diversas aplicações de controle, os requisitos básicos de inventário de peças de reposição são simplificados e são necessárias menos peças sobressalentes para oferecer suporte a uma base de aplicações de posicionador em toda a planta.
  • Com a tampa removida, os ajustes zero e span são facilmente acessíveis e podem ser feitos com um parafuso e uma chave.
  • As mudanças na pressão de fornecimento e na carga da válvula têm efeito mínimo na operação do posicionador.
  • A caixa, os componentes e os materiais de junta podem suportar ambientes agressivos. O ar de purgamento do posicionador limpa as peças internas para uma proteção adicional.
  • Ajustes simples permitem alternar entre ação direta e inversa.
  • Para suportar o teste de diagnóstico de pacotes de válvula/atuador/posicionador com o sistema de diagnóstico da válvula FlowScanner™, os conectores, a tubulação e outro hardware podem ser instalados entre o posicionador e o atuador.