Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-3620J

Posicionador Eletropneumático Fisher™ 3620J

Product Description

Os posicionadores eletropneumáticos de ação simples Fisher 3620JP são usados com atuadores rotativos para posicionar precisamente as válvulas de controle usadas em aplicações de controle. Estes robustos posicionadores fornecem uma posição de válvula proporcional a um sinal de entrada pneumático e montam-se integralmente ao invólucro do atuador.

Classificação da área
À prova de explosão, intrinsecamente seguro, à prova de incêndio, poeira
Certificações
CSA, ATEX, IECEx, Peso, INMETRO, NEPSI, CUTR
Protocolo de comunicação
4-20 mA analógico
Interface de dados
Com fio
Diagnóstico
Não
Sinal de entrada
Elétrica
Pressão máx. de saída
150 psi
Tipo de montagem
Atuador montado
Temperatura operacional
Temperatura padrão, temperatura alta
Controle de posição
Modulagem
Controle de processo
Vazão, Pressão, Temperatura, Nível
Certificação de segurança
NIL
Meios de fornecimento
Ar
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas da Emerson local para saber sobre especificações ou opções para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • O projeto do posicionador fornece resposta rápida e pode suportar as vibrações da maioria dos ambientes de fábrica.
  • Com a tampa removida, o span zero e os ajustes de cruzamento são facilmente acessíveis e podem ser feitos com uma chave de fenda.
  • Um ganho ajustável pequeno no circuito sintoniza bem o posicionador para otimizar uma resposta dinâmica para cada tamanho específico de atuador e aplicação.
  • Mudanças na pressão de fornecimento e na carga da válvula têm efeito mínimo na operação do posicionador.
  • A caixa, os componentes e os materiais de vedação suportam ambientes severos. O ar de purga do posicionador limpa as peças internas e o invólucro do atuador para uma proteção adicional.
  • Ajustes simples permitem alternar entre ação direta e inversa; nenhuma parte adicional é necessária.