Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-3710

Posicionador Pneumático Fisher™ 3710

Product Description

Os posicionadores pneumáticos Fisher 3710 são projetados para uso tanto com o diafragma ou com os atuadores do pistão rotativo. Estes posicionadores fornecem uma válvula esfera ou uma posição de disco para um sinal de entrada específico. O 3710 fornece uma posição de válvula em resposta a um sinal de entrada pneumático e fornece uma posição de válvula em resposta a um sinal de entrada CC atual. Ele também pode ser configurado como ação única ou dupla para atuadores rotativos.

Classificação da área
ATEX Grupo II Categoria 2 de gás e poeira, CUTR para equipamentos dos grupos II / III Categoria 2
Certificações
ATEX, CUTR, PED
Protocolo de comunicação
Sinal pneumático 3-15 ou 6-30 psi, 0,2 -1,0 ou 0,4 -2,0 bar
Diagnóstico
Não
Sinal de entrada
Pneumático
Pressão máx. de saída
150 psi
Tipo de montagem
Atuador montado
Temperatura operacional
Temperatura padrão, temperatura alta
Controle de posição
Modulagem
Certificação de segurança
NIL
Mios de fornecimento
Ar, gás natural
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios local Emerson ou o departamento de vendas para aprender sobre especificações adicionais ou opções para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • Os posicionadores 3710 usam tecnologia de válvula spool à prova de campo para um design simples que fornece uma operação precisa de rápida resposta com alto ciclo de vida.
  • Caixa, componentes e materiais de vedação suportam ambientes severos.
  • Com os o-rings EPDM e o diafragma de módulo de entrada, os posicionadores 3710 podem ser usados em aplicações de baixa temperatura.
  • Os posicionadores 3710 com fluorocarbono ou O-rings EPDM e um diafragma de módulo de entrada podem ser usados em aplicações com necessidades de materiais especiais, assim como nas indústrias de alimentos e bebida, farmacêutica e de processamento de fumo.
  • Mudanças na pressão de alimentação e na temperatura ambiente têm um efeito mínimo na operação do posicionador.
  • Para suportar os testes diagnósticos dos pacotes de válvula/atuador/posicionador, os conectores, a tubulação e outro hardware podem ser instalados entre o posicionador 3710 e o atuador.
  • Indicador padrão com perfil baixo ou indicador com estilo de sinalização opcional montam-se facilmente para a tampa do posicionador.