Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-377

Válvula de desarme Fisher™ 377

Product Description

As válvulas de desarme Fisher 377 mantêm a operação normal do processo em aplicações onde uma ação específica da válvula ou do acionador seja exigida. Quando a pressão de alimentação cai abaixo do ponto do desarme, a válvula de desarme faz o atuador falhar acima, travar na última posição ou falhar abaixo. Quando a pressão de alimentação aumenta acima do ponto de desarme, a válvula de desarme 377 reconfigura-se automaticamente, permitindo que o sistema volte à operação normal.

Certificações
ATEX, CUTR
Diagnóstico
Não
Sinal de entrada
Pneumático
Pressão máx. de saída
150 psig
Tipo de montagem
Montagem do atuador
Temperatura operacional
Temperatura padrão, temperatura alta
Controle de posição
On/Off
Certificação de segurança
Habilitado para SIL 3
Meios de fornecimento
Ar, gás natural
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas da Emerson local para saber sobre especificações adicionais ou opções para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • Uma única construção de válvula de desarme reduz custos e exigências de peças avulsas daqueles sistemas que usam três válvulas separadas de comutação para realizar as funções relativas a falhas. Uma simples válvula de desarme simplifica enormemente os requisitos de tubulação.
  • Conversão para quaisquer um dos modos de falha requer apenas mudanças pequenas ou de conexão.
  • O ponto de desarme é ajustável para exigências específicas de pressão de suprimentos.
  • O design da válvula de desarme inclui grandes áreas de diafragma e poucas peças móveis para uma performance eficaz, manutenção mínima e vida útil longa.