Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-4200

Transmissor eletrônico de posição Fisher™ 4200

Product Description

O transmissor de posição Fisher 4200 detecta a posição das válvulas com haste deslizante, dos drenos e dos amortecedores ou de outros dispositivos rotativos Quando o instrumento é montado, um tubo potenciômetro é mecanicamente conectado ao dispositivo para detectar o movimento mecânico. O instrumento tem capacidades padrão ou de longo curso para aplicações de atuador com haste deslizante. Para aplicações de longo curso, um potenciômetro de múltiplas voltas conectado ao conjunto do percurso do transdutor é usado para detectar movimentos lineares da haste do atuador ou de outros dispositivos. Este instrumento com capacidades padrão também pode ser usado em atuadores de um quarto de volta.

Classificação da área
À prova de explosão, intrinsecamente seguro, à prova de incêndio, proposição geral e à prova de chamas
Certificações
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Regional
Protocolo de comunicação
4-20mA Analógico, Alarmes discretos
Interface de dados
Com fio
Diagnóstico
Não
Sinal de entrada
Elétrica
Tipo de montagem
Montagem do atuador
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Controle de posição
Controle de modulação
Fonte de alimentação
Local
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas da Emerson local para saber sobre especificações adicionais ou opções para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • Um potenciômetro de elemento de filme de precisão na unidade padrão e um potenciômetro de precisão de múltiplas voltas na unidade de curso longo proporcionam linearidade excepcional ao combinar o intervalo do elemento de sentido com a aplicação.
  • Para eliminar a necessidade de mudanças externamente montadas de limites mecânicos, os instrumentos com alarmes do limite do percurso incorporam circuitos comparadores que monitoram a saída de tensão do potenciômetro de sentido.
  • Alarmes eletrônicos de limite do curso têm uma área morta ajustável com até 10% do intervalo máximo.
  • O instrumento, mesmo com alarmes de limite do curso, usa pouco espaço quando montado, permitindo espaço para dispositivos adicionais.
  • Um simples design híbrido eletrônico combina as melhores qualidades de componentes discretos e circuitos integrados para desempenho e rentabilidade aprimorados.
  • O compartimento de campo dos cabos é isolado do compartimento eletrônico. Isso protege os circuitos eletrônicos contra qualquer umidade trazida para o invólucro pelas portas do cabeamento de campo.