Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-627

Reguladores comerciais/industriais Fisher™ série 627

Product Description

Os reguladores de redução de pressão e de operação direta da série 627 da Fisher são ideais para sistemas de pressão alta e baixa. Esses reguladores podem ser usados com gás natural, ar ou uma variedade de outros gases. As características de desempenho variam de acordo com a construção.

Modelos e desenhos CAD: Clique aqui

Características

  • Válvula de alívio interna
  • Batentes de percurso tipos 627R e 627MR
  • Indicador de operação de alívio
  • Fácil manutenção
  • Adaptabilidade de instalação
  • Versatilidade de aplicações
  • Resistente à adulteração
  • Ampla faixa de capacidades de vazão
  • Guarnição balanceada
Tamanhos de corpo e tipos de ligação de extremidade
3/4, 1 ou 2: ligações de extremidade NPT
NPS 1 ou 2/DN 25 ou 50: ligações de extremidade flangeadas CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF
Pressão máxima de entrada
Aço NPT: 2.000 psig/138 bar
Aço flangeado: 1.500 psig/103 bar
Ferro dúctil: 1.000 psig/69,0 bar
Faixa de pressão de saída
0,34 a 34,5 bar (5 a 500 psig) em seis faixas
Registro da pressão
Tipo 627, 627H ou 627R: interno
Tipo 627M, 627HM, 627BM, 627BHM, 627MR ou 627BMR: externo, através de conexão da linha de controle interna 1/4 NPT na caixa do diafragma
Capacidades de temperatura
-40 ºF a 180 ºF/-40 ºC a 82 ºC
Pesos aproximados
Caixas de ferro dúctil ou aço: 5 kg/10 libras
Caixas de alumínio: 3 kg/6,3 libras
Configurações de hidrogênio
O 627 foi validado para serviço de hidrogênio por meio de extenso teste de hidrogênio de alta pressão para analisar o desempenho da vedação e a compatibilidade do material. Para obter mais detalhes sobre a avaliação e os testes, consulte “Mistura de hidrogênio com gás natural: fatores técnicos a considerar”.

Documentação e desenhos