Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-63EG 98HM

Válvula de alívio piloto-operada ou regulador de contrapressão Fisher™ tipo 63EG-98HM

Product Description

O tipo 63EG-98HM pode ser usado para aplicações a gás, líquidas ou a vapor. Para aplicações até 550 °F/288 °C, o tipo 63EG-98HM utiliza etilenopropileno (EPDM) ou perfluorelastômero (FFKM) de alta temperatura para corte classe VI. Se for usado em um serviço corrosivo, o perfluorelastômero (FFKM) e outros elastômeros são opções disponíveis que oferecem uma resistência superior ao calor e à maioria dos elementos químicos corrosivos.

Características

  • Variedade de materiais de construção
  • Elastômeros quimicamente compatíveis
  • Velocidade de resposta rápida
  • Disponibilidade NACE
  • Fácil conversão para um controle diferencial
  • Versatilidade tanto em serviço a líquido como a gás
Registro de pressão
Externa
Capacidades de temperatura
Valor 2 de especificação genérica
Tamanhos dos corpos
NPS 2/3/4/6/8x6 | DN 50/80/100/150/200x150
Conexões de extremidade
CL150RF/CL300RF/CL600RF/PN 16/25/40
Pressão máxima de entrada
450 PSIG/31 bar ou limite de classificação do corpo, o que for menor
Pressão máxima de saída
450 PSIG/31 bar ou limite de classificação do corpo, o que for menor
Faixas da mola
15 a 375 PSIG/1,0 a 25,9 bar
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório de vendas local ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos