Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-66R

Válvulas de recuperação de vapor Fisher™ série 66R

Product Description

Os reguladores de recuperação de vapor da série 66R respondem a alterações na pressão do gás de cobertura e no acelerador aberto ou fechado, para controlar a vazão do gás de cobertura para fora do tanque.

Características

  • Pontos de ajuste baixos
  • Alta precisão
  • Design simples
  • Altas taxas de vazão
Tamanhos e materiais do corpo
Ferro fundido, aço ou aço inoxidável
NPS 2/DN 50
NPS 3/DN 80
NPS 4/DN 100
Conexões de extremidade
NPT, CL125 FF, CL150 RF
Pressão máxima de entrada
Tipo 66R: 8 psig/550 mbar
Tipo 66RR: 10 psig/690 mbar
Faixas de pressão definidas
Tipo 66R: 2 pol. w.c. a 3 psig/5 a 207 mbar em seis faixas
Tipo 66RR: 3 pol. w.c. a 3.25 psig/7 a 224 mbar em sete faixas
Registro de pressão
Tipo 66R: interno (padrão) ou externo
Tipo 66RR: externo
Capacidades de temperatura
Nitrilo (NBR): -20 a 82 °C/-29 a 180 °F
Fluorocarbono (FKM): 40 a 300 °F/4 a 149 °C
Pesos aproximados do 66R
NPS 2/DN 50 NPT: 50 libras/23 kg
NPS 3/DN 80 NPT: 100 libras/45 kg
NPS 4/DN 100 NPT: 155 libras/70 kg
Pesos aproximados do 66RR
NPS 2/DN 50 NPT: 65 libras/29 kg
NPS 3/DN 80 NPT: 115 libras/52 kg
NPS 4/DN 100 NPT: 170 libras/77 kg
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório de vendas local ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos