Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-8560

Válvula borboleta de alto desempenho 8560 Fisher™

Product Description

A válvula borboleta 8560 Fisher é uma válvula de controle de alto desempenho, confiável adequada para aplicações de controle que requerem taxas de vazamento extremamente baixas.

Certificações
PED, CRN, emissão evasiva, NACE, ATEX, CUTR, protegido contra incêndio
Serviço crítico
Serviço geral
Características da vazão
Linear
Material
Aço carbono, inoxidável, liga
Temperatura operacional
Temperatura padrão, temperatura alta
Fonte de alimentação
Elétrica, hidráulica, pneumática, alavanca, engrenagem, eletro-hidráulica
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Flangeado, flange único, arrastado
Tipo de sede/vedação
Metálico, suave
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Padrões
B16.34
Haste
Carregamento ativo, embalagem ajustável
Tamanho da válvula
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • O design de disco montado excentricamente fornece uma característica de vazão linear aproximada e pode ser usado para aplicações de controle ou on/off através de 90 graus de rotação do disco.
  • Materiais de interno e de parafusamento estão disponíveis para aplicações que envolvem serviços com ácidos. Estas construções estão em conformidade com as recomendações da NACE MR0175-2002.
  • O sistema de embalagem ENVIRO-SEAL™ opcional é projetado com melhor transmissão de força de vedação, orientação e carregamento. O sistema de embalagem ENVIRO-SEAL pode controlar as emissões para abaixo do limite da Agência de Proteção Ambiental de 100 ppm para válvulas.
  • A construção da válvula padrão inclui a embalagem condutora para fornecer ligação elétrica para aplicações em áreas classificadas.