Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-ACE95SR

Válvula de inertização do tanque tipo ACE95Sr da Fisher™

Product Description

As válvulas tipo ACE95Sr são autônomas, totalmente equilibradas, piloto operadas e usadas para fazer um controle de pressão preciso em sistemas de cobertura de tanques. Estas válvulas ajudam a controlar as emissões e fornecem proteção contra a contaminação atmosférica.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

Características

  • O design piloto totalmente equilibrado reduz a sensibilidade da pressão de entrada
  • Válvula piloto sem fricção
  • Fechamento apertado de bolha
  • Piloto controlado
  • Altamente sensível
  • Diagnóstico disponível
  • Configurações de vácuo disponíveis
Tamanhos e estilos das conexões das extremidades
Corpo em ângulo: 2 NPT, NPS 2 / DN 50, CL150 RF, CL300 RF
Pressão de entrada mínima
25 psig / 1,7 bar
Taxa de pressão de controle
-0,5 pol. w.c. a 1,5 psig / -1 a 103 mbar em seis intervalos
Pressão máxima de entrada
200 psig / 13,8 bar
Faixas de pressão de saída
-5 pol. w.c. a 1,5 psig / -12 a 0,10 bar
Registro de pressão
Externa
Capacidades de temperatura
NBR: -20 ° a 180 °F / -29 ° a 82 °C
FKM: 0 ° a 212 °F / -18 ° a 100 °C
EPDM - FDA: -40 ° a 212 °F / -40 ° a 100 °C
FFKM: -20 ° a 212 °F / -29 ° a 100 °C
Peso aproximado
60 libras / 27 kg
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos