Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-CSB600

Reguladores de redução de pressão Fisher™ CSB600

Product Description

Os reguladores com mola de operação direta da série CSB600 são projetados para vários tipos de aplicação de redução de pressão. Essa flexibilidade é proporcionada pelos seus diversos tamanhos de corpos e conexões de extremidades, configurações de pressão de saída e opções de registro de pressão interna ou externa. A Série CSB600 oferece várias opções de proteção contra sobrepressão para atender sua necessidade de aplicação.

Ver animação de operação normal: Clique aqui
Ver animação de fecho rápido: Clique aqui

Características

  • Ferro dúctil e corpos de aço WCC disponíveis
  • Ampla variedade de diâmetros do corpo e conexões das extremidades
  • Com a opção de fecho rápido tipo VSX8
  • Não necessita de ferramentas especiais para o ajuste de pressão e remoção do orifício
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão de extremidade
Ferro dúctil: 1-1/4, 1-1/2 ou 2 NPT, Rp 1-1/4, 1-1/2 ou 2, NPS 2 / DN 50 CL125 FF, NPS 2 / DN 50 CL150 FF, NPS 2 / DN 50 PN 10/16, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 1-1/2 / DN 40 PN 16 Fácil encaixe
WCC Aço: 1-1/4, 1-1/2 ou 2 NPT, Rp 1-1/4, 1-1/2 ou 2, NPS 2 / DN 50 CL150 RF, NPS 2/ DN 50 PN 10/16
Máxima pressão operacional de entrada
Força integral (IS): 5 bar/73 psig
Força diferencial (DS): 16 bar/232 psig
Máxima pressão de entrada de emergência
Força integral (IS): 5 bar/73 psig
Força diferencial (DS): 20 bar/290 psig
Intervalo de pressão de saída
9 mbar a 4,0 bar/0,13 a 58 psig
Máxima pressão de saída de emergência (caixa)
5,0 bar/73 psig
Pressão de saída máxima para evitar danos nas peças internas metálicas
1,5 bar/21,8 psig - não exceder a saída de emergência máxima
Capacidades de temperatura
Conforme padrões PED: -20 a 60 °C/-4 a 140 °F
Não PED: -30 a 66 °C/-22 a 151 °F
Pesos aproximados
Corpo roscado:
Tipo CSB600: 13 kg/29 lb
Tipo CSB604: 14 kg/31 lb
Corpo com flange: Adicionar 5,2 kg/11 lb aos pesos listados

Documentação e desenhos