Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-i2P-100

Transdutor eletropneumático Fisher™ i2P-100

Product Description

O transdutor Fisher i2P-100 é projetado para satisfazer preocupações ambientais, mas otimizado para fornecer tempo produtivo máximo. Trazendo compartimentos duplos com um selo para líquidos explosivos, a fim de evitar que o gás natural migre para o conduto elétrico. Vantagens adicionais incluem resistência à corrosão, tolerância a alimentação com poeira e resistência a vibração.

Classificação da área
À prova de explosão, intrinsecamente seguro, à prova de incêndio, proposição geral e à prova de chamas
Certificações
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Regional
Protocolo de comunicação
4-20 mA analógico
Interface de dados
Com fio
Diagnóstico
Não
Sinal de entrada
Elétrica
Pressão máx. de saída
33 psig
Tipo de montagem
Montagem remota, montagem do atuador
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Controle de posição
Controle modulante
Fonte de alimentação
Local
Meios de fornecimento
Ar, gás natural
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas da Emerson local para saber sobre especificações adicionais ou opções para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • Aprovado para uso com gás natural com a alimentação pneumática.
  • Baixo consumo de alimentação pneumática, o que diminui os custos de operação.
  • Foi testado de acordo com o padrão ANSI/ISA 12.27.01
  • O volume total de revezamento de saída do transdutor é adequado para conduzir combinações de válvula/atuador sem o posicionador exigido ou o booster de volume.
  • Usuário selecionável e configurável em campo de dois sentidos divide o intervalo ao usar possivelmente metade do sinal padrão de entrada.
  • Compartimentos separados do invólucro isolam os eletrônicos do processo pneumático.
  • Design sem vazão do estágio do piloto e amplas passagens de ar internas fornecem excelente tolerância à alimentação pneumáticas sujos ao reduzir os efeitos de construções poluentes e de erosão.