Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-MR108

Reguladores de contrapressão Fisher™ tipo MR108

Product Description

Os reguladores de contrapressão do Tipo MR108 são reguladores operados diretamente, com alta capacidade e várias utilidades. Eles foram projetados para suportar pressões de até 27,6 bar e temperaturas de até 121 °C. Eles fornecem controle econômico e confiável para diferentes meios de vazão, como líquido, ar e gás. A aplicação inclui sistemas de lubrificação de óleo e qualquer aplicação em que a velocidade de resposta for crítica, quando existir um requerimento para mínimo diferencial de pressão ou quando o fluido não estiver livre de impurezas.

Modelos e desenhos CAD: Clique aqui

Características

  • As construções em aço ou aço inoxidável atendem os requisitos da AP 614
  • Construções disponíveis para atender os requisitos da NACE MR0175-2003 e NACE MR0103 para capacidade de serviço com ácido sulfídrico
  • P1 = P2 no atuador de alta pressão
  • Válvula de drenagem
  • Atuador pressurizado
  • Válvula de purga (apenas para atuador de alta pressão)
  • Indicador de percurso
Registro de pressão
Externa
Capacidades de temperatura
Nitrilo (NBR): -29 a 82 °C | Fluorocarbono (FKM): -7 a 121 °C; limitado a 93 °C em água quente | Etileno-propileno-dieno (EPDM): -29 a 107 °C
Tamanhos dos corpos
NPS 1/2/3/4 | DN 25/50/80/100
Conexões de extremidade
NPT / CL125FF / CL150RF / CL250RF / CL300RF / CL600RF / PN 16/25/40
Pressão máxima de entrada
27,6 bar | Ou limite de classificação do corpo, o que for menor
Pressão máxima de saída
27,6 bar | Ou limite de classificação do corpo, o que for menor
Faixas de molas
0,4 a 20,7 bar
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos