Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-P590

Filtros da série P590 da Fisher™

Product Description

Os filtros da série Fisher P590 são projetados para remover sujeira, escamas ou outras substâncias sólidas dos gases que estão a montante das linhas de alimentação do piloto para reguladores de pressão de ar ou gás.

Os filtros da série P590 vêm com corpos de alumínio ou latão e elementos de filtro de celulose ou alumínio/latão. O tipo P593-1 também está disponível com uma opção NACE

Características

  • Design compacto
  • Instale em qualquer posição
  • Econômico
Tamanhos dos corpos e estilo de conexão das extremidades
Conexões: 1/4 NPT
Comprimento: 3-1/4 pol./ 83 mm
Pressão máxima de trabalho
Tipo P594-1 com corpo de latão: 1.400 psig / 96,6 bar
Tipo P593-1 com corpo de alumínio: 600 psig / 41,4 bar

Documentação e desenhos