Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-R122H

Regulador de primeira etapa Fisher™ tipo R122H

Product Description

O regulador tipo R122H é listado no UL e projetado para sistemas de GLP de duas etapas. A unidade foi projetada para uso como regulador de primeira etapa para aplicações domésticas, perfeito para instalações apertadas. As peças internas do aço inoxidável e os revestimentos resistentes à corrosão proporcionam uma vida útil recomendada de 20 anos. As tomadas de medição de entrada e saída permitem testes fáceis do sistema, mesmo em tanques subterrâneos. O ponto de ajuste da pressão de saída permanece em uma configuração nominal de fábrica de 10 psig/0,69 bar.

Características

  • Vida útil recomendada de 20 anos
  • Torneiras de medição de entrada/saída para verificações fáceis do sistema
  • Maior regulagem
  • Fácil instalação
  • Proteção superior contra sobrepressão
  • Resistente à corrosão
  • Caixa de mola de drenagem positiva
  • Durabilidade
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão de extremidade (entrada x saída)
1/4 polegadas x 1/2 polegadas NPT
Pressão de entrada máxima permitida
250 psig/17,2 bar
Configuração de saída nominal
10 psig/0,69 bar não ajustável
Capacidade
1.100.000 btu
Tamanho da ventilação
NPT de 3/8" com tela
Capacidades de temperatura
-29 a 71 °C/-20 a 160 °F
Peso aproximado
1,2 lb/544 g

Documentação e desenhos