Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-V270

Válvula de controle esfera com orifício completo Fisher V270

Product Description

A Fisher V270 é uma válvula de controle com três pedais e com orifício completo, montada em munhão, projetada desde o início com recursos otimizados para pressão, vazão e controle do processo. A válvula esférica com orifício completo V270 é projetada para o controle automatizado em aplicações de serviço de desvio, batelada, monitoramento e emergência, e apresenta pouca ou nenhuma restrição à vazão. A válvula esférica com orifício completo V270 está disponível com selos de composição e tipo de processo de embalagem de eixo carregado para uma vida útil melhorada e menos emissões.

Características

  • O guia de eixo e do munhão proporciona um melhor controle dinâmico.
  • Os materiais de construção padrão cumprem o padrão NACE MR0175/IS 15156.
  • Os selos autoajustáveis que são assistidos por pressão fornecem um serviço confiável e duradouro para cortes de Classe VI. O design incorpora um suporte de aço inoxidável S31600 para serviço pesado que retém o selo da composição.
  • É padrão com um suporte de base permitindo que a válvula se apoie na posição vertical.
  • Os munhões em esfera são projetados para aplicações exigentes que precisam de uma longa vida útil, com redução no tempo e nos custos de manutenção.
  • O design vem de série com um arranjo de selo duplo.
  • Construção opcional testada contra incêndio.
Certificações
CRN, NACE, CUTR, PED, API 607, API 6FA
Serviço crítico
Serviço geral
Características da vazão
Porcentagem equivalente modificada
Material
Aço carbono
Temperatura de operação
Temperatura padrão
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Flangeado
Classe de corte
Classe VI (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 20, NPS 24
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas da Emerson local para obter informações adicionais sobre as especificações e opções para este produto.

Documentação e desenhos