Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-Y600A

Reguladores de redução de pressão Fisher™ série Y600A

Product Description

Os reguladores da série Y600A possuem uma grande área de diafragma que fornece controle preciso em configurações de baixa pressão. Os tipos Y600A e Y600AR vêm com um tubo piloto proporcionando maior capacidade através de um impulso dinâmico. O tipo Y600AM usa o registro externo com uma conexão de linha de controle a jusante de 1/2 NPT e uma vedação de haste de O-ring.

Características

  • Resistência à corrosão
  • Ajuste resistente à adulteração
  • Facilidade de inspeção e manutenção
  • Controle de precisão de configurações de baixa pressão
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão da extremidade
NPS 3/4 ou 1, NPT
Pressão máxima de entrada
150 psig / 10,3 bar
Capacidades de temperatura
-20 a 180 °F / -29 a 82 °C
Registro de pressão
Interna ou externa
Peso aproximado
10 libras /6 kg
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos