Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-Y692

Sistema regulador de inertização de gás Fisher™ Tipo Y692

Product Description

O regulador de inertização de gás tipo Y692 é um regulador auto-operado de redução de pressão com registro interno que não requer linha de controle a jusante. É usado para controle preciso da pressão em sistemas de inertização de pressão muito baixa. O regulador manterá uma pressão de vaso positiva, reduzindo a possibilidade de colapso da parede do vaso.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

Características

  • Facilidade de inspeção e manutenção
  • Precisão de controle 
  • Velocidade de resposta
  • Fácil instalação
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão da extremidade
Ferro fundido: NPS 1-1/2 / DN 40, NPT, NPS 2 / DN 50, NPT ou CL125 FFSteel e SST: NPS 1-1/2 ou 2 / DN 40 ou 50, NPT, SWE (somente aço), CL150 RF, CL300 RF, ou PN 16/25/40
Capacidades de temperatura
NBR: -20 a 180 °F / -29 a 82 °C
FKM: 0 a 300 °F / -18 a 149 °C
FFKM: -20 a 300 °F / -29 a 149 °C
EPDM: -20 a 275 °F / -29 a 135 °C
Pressão máxima de entrada
150 psig / 10,3 bar
Pressão máxima de saída (caixa)
Operação: 3 psig / 0,21 bar acima da configuração de pressão da saída (controle)
Emergência: 15 psig / 1,0 bar
Faixas de pressão de saída
1 pol. w.c a 10 psig / 2 mbar a 0,69 bar em sete intervalos
Registro de pressão
Interno (padrão) ou externo
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos