Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS F721TE Heat and Cold Metering in any Environment

Medição de calor e frio em qualquer ambiente com o FLUXUS F721TE da Flexim

Product Description

O FLUXUS F721TE da Flexim foi projetado especialmente para medição de aquecimento e resfriamento da energia térmica, com todas as medições (medidor de vazão, temperatura e computador BTU) em um único dispositivo. Os cálculos são feitos de acordo com o padrão de medição de energia térmica EN 1434 e o F721TE mede a vazão volumétrica não intrusivamente por meio de seus transdutores ultrassônicos clamp-on. Simultaneamente, as sondas de temperatura monitoram as temperaturas nas linhas de alimentação e retorno do sistema de resfriamento ou aquecimento de forma não intrusiva e com sensores de fixação ou com de sondas de temperatura de inserção. Ele pode ser equipado com dois canais de medição para medir simultaneamente dois tubos e permitir um monitoramento completo e medições precisas.

Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±1% da leitura ±0,02 pés/s
Repetibilidade
0,15% de leitura ±0,02 pés/s
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: de 0,03 a 82 pés/s
Certificações/aprovações
ATEX/IECEx Zona 2, FM Classe I/Div 2
Fonte de alimentação
100-230VAC, 24DC, 12DC
Transdutores disponíveis
Onda de cisalhamento
Tamanho da tubulação
0,24 polegada a 255,9 pol.
Faixa de temperatura
–40 °C … +240 °C
Saída
4-20 mA ativo/passivo
HART 4-20 mA ativo/passivo
pulso/frequência/binário
Entrada
Pt100/Pt1000
4-20 mA ativo/passivo
Entrada binária
Protocolo de comunicação
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
M-Bus
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Instalação e configuração do sistema
Para obter informações mais detalhadas, baixe as especificações técnicas.

Características

  • Faixa de aplicação praticamente ilimitada, mesmo em aplicações extremas (de –190 °C uo a +630 °C)
  • Medição precisa de energia térmica devido a:
    medição de vazão altamente precisa com transdutores ultrassônicos calibrados e emparelhados e rastreáveis
    medição de temperatura altamente precisa com sensores de temperatura calibrados emparelhados e rastreáveis (ac. a DIN EN 1434-1)
  • Dinâmicas de medição extremamente altas das velocidades de vazão mais baixas às mais altas, capturam até mesmo as vazões mais baixas à noite
  • Aperfeiçoamento simples e econômico sem interrupção da alimentação
  • Armazenamento à prova de adulteração de dados de medição
  • Pronto para Advanced Meter Verification

Documentação e desenhos