Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS F831 Permanent Flow Meter Hazardous Areas

Medidor de vazão permanente para áreas classificadas FLUXUS F831 da Flexim

Product Description

O FLUXUS F831 da Flexim é um medidor de vazão ultrassônico de aperto de canal duplo para medição de vazão bidirecional de líquidos em áreas classificadas (aprovado para ATEX, IECEx Zona 1 e FM Classe I, Div. 1). Com seu invólucro à prova de explosão, entradas e saídas intrinsecamente seguras e transdutores resistentes à corrosão que residem fora da parede do tubo, a série FLUXUS F831 é perfeitamente adequada para todas as aplicações industriais exigentes dentro e fora do campo de petróleo e da indústria química. Os compartimentos de conexão e componentes eletrônicos do FLUXUS F831 são hermeticamente vedados e o FLUXUS F831 vem com transdutores cuidadosamente combinados e com temperatura compensada (totalmente compatível com ANSI/ASME MFC 5M) fornecendo estabilidade incomparável de ponto zero.

Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,3% da leitura ±0,005 m/s
Incerteza de medição no ponto de medição (taxa de vazão volumétrica): ±1,0% da leitura ±0,005 m/s
Repetibilidade
0,15 % da leitura ±0,005 m/s
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: 0,01...25 m/s
Certificações/aprovações
FM Classe I/Div. 1, FM Classe 1/Div. 2, ATEX/IECEx Zona 1
Transdutores disponíveis
Onda de cisalhamento
Fonte de alimentação
100-230VAC, 24DC
Tamanho da tubulação
10mm ... 6500mm
Faixa de temperatura
–40 °C … +240 °C/WI: –200 °C … +630 °C
Saída
4-20 mA ativo/passivo
HART 4-20mA ativo/passivo
4-20 mA passiva (Ex ia)
pulso/frequência/binário
Entrada
Temperatura (Ex-ia)
4…20 mA (Ex-ia activ)

Características

  • Muito econômico: sem tubulação, sem desligamento do processo, praticamente sem manutenção
  • Transdutores de vazão calibrados combinados, emparelhados e em contato com o processo (certificação rastreável aos padrões nacionais)
  • Excelente estabilidade de ponto zero e sem desvio
  • Ampla taxa de redução
  • Independente do tamanho do tubo, material, pressão operacional, média e temperatura (de –170 °C até +630 °C)
  • Alta tolerância a sólidos e gases incorporados
  • Livre de desgaste e abrasão
  • Não propenso a entupimentos ou corrosão
  • Sem perda de pressão ou risco de vazamentos potenciais e emissões fugitivas
  • Advanced Meter Verification

Documentação e desenhos