Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS G601 ST G608 ST Portable Non-Intrusive Steam Meter

Medição de vapor flexível, portátil e não intrusiva com FLUXUS G601 ST e G608 ST

Product Description

O FLUXUS ST da Flexim mede a vazão de vapor de forma não intrusiva do lado de fora do tubo. O método de medição acústica portátil é impressionante com sua dinâmica de medição excepcionalmente elevada, alta sensibilidade em velocidades de vazão muito baixas e independência à direção da vazão. Devido a essa grande faixa de vazão (velocidades de vazão de até 200 pés/s), não há necessidade de reduzir o diâmetro do tubo para se adequar ao requisito de um medidor em linha de velocidade mínima de vazão. Além disso, a medição não intrusiva não causa perda de pressão. As montagens do transdutor podem ser completamente isoladas para reduzir qualquer perda de calor no ambiente. O FLUXUS ST não tem peças móveis. Portanto, o FLUXUS ST não está sujeito a desgaste e não requer manutenção.

Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,3% do valor medido ±0,02 pés/s
Incerteza de medição no ponto de medição (vazão volumétrica): ±1… 3% do valor medido ±0,02 pés/s , dependendo da aplicação
Repetibilidade
±0,15% da leitura, ±0,015 pés/s
Canais de vazão
2
Fluido do processo
Vapor saturado, vapor superaquecido, líquidos e gases, consulte as especificações técnicas para obter detalhes
Temperatura do processo
máx. 356 °F
Pressão do processo
mín. 44 psi absoluta
Tamanho da tubulação
1,80 pol. a 39,40 pol.
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: 0,03 pés/s … 200 pés/s (dependendo do tamanho da tubulação e do transdutor)
Protocolo de comunicação
Modbus RTU opcional
Instalação e configuração do sistema
tenha sua aplicação específica testada quanto à viabilidade

Características

  • Multifuncional: medição de líquidos, gás, ar comprimido, energia térmica e vazão de vapor.
  • O dispositivo de medição ideal para tarefas completas de eficiência energética (por exemplo, de acordo com a ISO 50001)
  • medição não intrusiva para vazões precisas de ar comprimido, gás, líquido e energia térmica, bidirecionais e altamente dinâmicas
  • Transmissor de vazão portátil e fácil de usar com 2 canais de vazão, várias entradas/saídas e um registrador de dados integrado com uma interface serial 
  • Carregamento automático de dados de calibração e detecção de transdutor reduzindo os tempos de configuração e fornecendo resultados estáveis precisos e de longo prazo
  • A bateria de íon-lítio fornece até 14 horas de operação de medição autônoma
  • Tecnologia comprovada para montagem clamp-on, transdutores resistentes à poeira e à umidade
  • Sonda para medição da espessura da parede disponível

Documentação e desenhos