Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Keystone-P-P000227

Válvula borboleta de alto desempenho Keystone WINN Hi-Seal

Product Description

As válvulas borboleta Hi-Seal de alto desempenho oferecem vedação bidirecional eficiente em um amplo espectro de condições de serviço

Características

  • Keystone WINN Hi-Seal High Performance Butterfly Valve is now discontinued. Please see the relevant documentation for product features.
Ligação de extremidade
Wafer, com olhais, flange duplo
Aplicação
Circulação de ar, instalações complementares, biocombustíveis, limpeza a vapor, dessalinização, navio de cruzeiro, navio de contêineres, docas marinhas, refino, distribuidores de vapor, gás combustível, FPSO, abastecimento
Material
Aço Inoxidável 316, bronze alumínio, aço carbono, duplex, super duplex
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
CL150RF, CL300RF, CL600RF
Tipo de sede/selo
Alto desempenho, metal, vedação macia
Classe de corte
Vazamento zero
Padrões
API 609, ASME B16.34
Tamanho da válvula
NPS 6 / DN 150, NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Tipo de válvula
Borboleta
Meio
Vácuo, vapor, amônia, óleo combustível, água quente, líquido, oxigênio, gases especiais, água
Haste
Gaxeta ajustável, carregamento ativo

Documentação e desenhos