Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Keystone-P-P000449

Válvulas borboleta de alto desempenho Série V30/V32 Keystone

Product Description

As válvulas borboleta Keystone Marine de alto desempenho oferecem uma vedação bidirecional eficaz em um amplo espectro de condições de serviço

Características

  • Factory testing of every valve at full rating ensures 150% tight shut-off.
  • Pure-seal valve is designed according to JIS standards.
  • Actuator mounting flange according to ISO 5211.
  • Excellent sealing and elasticity.
  • One-piece through shaft for maximum strength and design application of blow-out resistant.
  • Integrally cast disc position stop device achieving optimum performance and structure safety of valve.
  • Variations with NBR or FKM seats and other material combinations available on special request.
  • Fast and simple seat replacement.
  • Type approved by various major shipping class.
  • Suitable for use on end-of-line service.
  • Tangential, low stress disc pins.
  • Long life durability due to double offset operating principle minimizing seat wear.
Certificações
ABS
Ligação de extremidade
Wafer, com olhais
Aplicação
Tanque, abastecimento, transferência de óleo cru e produto, controle de lastro
Material
Aço inoxidável 316, ferro maleável, ferro fundido, aço carbono
Classe de pressão
ASME
Tipo de sede/selo
Alto desempenho
Classe de corte
Vazamento zero
Tamanho da válvula
NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 24 / DN 600, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 20 / DN 500
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Tipo de válvula
Borboleta
Meio
Água, vácuo, líquido, óleo combustível, ar
Haste
Gaxeta ajustável

Documentação e desenhos