Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Keystone-P-P000530

Válvula borboleta de alto desempenho K-LOK série 36/37 da Keystone

Product Description

A série K-LOK 36/37 da Keystone é uma válvula borboleta de alto desempenho classificada para ASME Classe 150 e 300, disponível no estilo wafer, engaxetado e flangeado. O projeto exclusivo não depende da pressão para auxiliar na vedação e, portanto, sela em altas e baixas pressões, bem como em serviços sujos.

Características

  • As sedes de polímero e elastômero K-LOK fornecem cortes bidirecionais e herméticos e tanto em vácuo quanto em pressão diferencial nominal total. Seu projeto exclusivo não depende da pressão para auxiliar na vedação, portanto, sela em altas e baixas pressões, bem como em serviços sujos. Uma variedade de materiais permite a vida útil ideal da sede em todas as aplicações.
  • O eixo resistente à explosão é padrão em todas as válvulas para segurança aumentada.
  • O projeto exclusivo de embalagem permite o uso em pressão, bem como em vácuo, sem modificação ou montagem especial.
  • Pinos cônicos do disco são posicionados tangencialmente com metade no disco e metade no eixo, colocando-os sob compressão em vez de cisalhamento, o que elimina o potencial de falha.
  • A ponte da gaxeta em forma de rocker compensa o ajuste desigual das porcas da gaxeta, reduzindo os vazamentos da embalagem.
  • A parada da posição do disco totalmente acionado posiciona perfeitamente o disco na sede, obtendo a vida útil máxima da sede e do selo.
  • O pescoço estendido permite 50 mm (2") de isolamento da tubulação.
  • O bloco de montagem integralmente montado oferece montagem direta de atuadores, eliminando a necessidade de suportes e acoplamentos custosos.
  • O furo do corpo achatado nas portas do munhão do eixo posiciona os rolamentos do eixo perto do disco, fornecendo suporte máximo ao eixo e resultando em desgaste reduzido e vida útil mais longa.
Material
Aço inoxidável 316, aço inoxidável 316 L, aço carbono, duplex, aço inoxidável, super duplex
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
150RF, 300RF
Tipo de sede/selo
Alto desempenho
Classe de corte
Vazamento zero
Padrões
API 609, ASME B16.34
Tamanho da válvula
PS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 2 / DN 50, NPS 20 / DN 500, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Tipo de válvula
Borboleta, válvula borboleta de alto desempenho
Classe de corte
Vazamento zero
Padrões
ASME B16.34, API 609
Tamanho da válvula
PS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 2 / DN 50, NPS 20 / DN 500, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 24 / DN 600, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200, NPS 3 / DN 80, NPS 12 / DN 300, NPS 18 / DN 450

Documentação e desenhos