Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
KTM-P-P000472

Modelo KTM com revestimento de vapor

Product Description

Válvula esférica revestida KTM, projetada com revestimento de solda total de flange a flange, para manter efetivamente a temperatura do meio

Características

  • Enhanced design with proven OM-II internal design features for maximum safety, sealing integrity and reliability
  • Full jacketed design effectively maintains the temperature of the media
  • High-pressure resistant jacket for supply of steam or cooling media up to 1.0 MPa (145 psi)
  • Reinforced PTFE bearing and packing rings for superior performance
  • Split construction of cap and seat holder simplifies maintenance
  • Compact and light-weight design
  • Machined ISO 5211 top mounting flange
  • Positive position indicator
  • Blow-out proof shaft (DN 100/ NPS 4 and larger)
  • Shaft seals positioned low on the shaft to avoid fluid from sticking, minimizing excessive torque and shaft torsion
  • In addition to standard E-seat, various seats are available. Each seat option will allow a wide range of performance, suitable for many applications
    • PTFE / PFA copolymer: E-seat (standard)
    • PEEK seat (option)
    • Gratite® seat (opti
Certificações
Protegida contra incêndio, PED, emissões evasivas, CE, habilitada para SIL
Ligação de extremidade
Flangeada
Aplicação
Mistura de asfaltos, batelada, mistura de lubrificante, máquinas, mistura de produto, mistura/movimento, transferência de produto, refinaria
Design do corpo
Padrão longo
Material
Aço inoxidável 316, aço carbono
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
CL150RF, CL300RF, flangeada, 300RF, 150RF
Tipo de sede/selo
Esférica, metal com metal, selo macio
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2), API 598, vazamento zero, classe VI (FCI 70-2)
Padrões
ASME B16.34, API 608
Tamanho da válvula
NPS 1 / DN 25, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2 / DN 50, NPS 3/4 / DN 20, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200
Padrão do tamanho da válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Esférica, válvula esférica flutuante
Meio
Líquidos/gases agressivos, líquidos

Documentação e desenhos