Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Plantweb-Insight Cooling Tower Application

Plantweb Insight™ Aplicativo de torres de resfriamento

Product Description

O aplicativo de torre de resfriamento Plantweb Insight usa dados de processo para determinar o funcionamento geral deste ativo crítico. O aplicativo exibe alertas e status em tempo real usando análises e modelos de ativos com base em aprendizado automática. Monitoramento da eficácia da torre de resfriamento, uso e evaporação da água, degradação da água, integridade do ventilador e da bomba para identificar situações anormais antes que ocorram danos. O aplicativo pode ajudar a mudar sua estratégia de manutenção da torre de resfriamento de reativa para preditiva.

Sistema operacional
Versão 16 ou superior do hardware virtual do VMware ou versão 8.0 ou superior da configuração do Microsoft Hyper-V
  • No mínimo 4 processadores dedicados
  • 8 GB de RAM no mínimo
  • 512 GB de espaço livre no disco rígido
Protocolo de comunicação
Cliente HART-IP, cliente/servidor OPC-UA, servidor TCP/IP Modbus, API REST

Características

  • O display visual de fácil utilização do painel oferece monitoramento minucioso e contínuo para obter insights aprimorados sobre torres de resfriamento.
  • Algoritmos pré-construídos, desenvolvidos com base em décadas de experiência e análise.
  • Diagnósticos preditivos e ponderação de alertas permitem a priorização da manutenção da torre de resfriamento.
  • É possível configurar e integrar facilmente a infraestrutura wireless e os sistemas atuais, vinculando-os à IoT industrial.
  • A conectividade remota permite acesso via desktop ou dispositivos móveis.
  • A instalação de software flexível pode ser acessada a partir de vários navegadores da Web.
  • A interpretação automática de dados do dispositivo fornece informações acionáveis para permitir uma melhor tomada de decisão.
  • O monitoramento contínuo dos principais ativos melhora a confiabilidade e a segurança, bem como o impacto ambiental e consumo energético.
  • As informações essenciais de temperatura, vazão, nível e análise são utilizadas para identificar situações anormais que afetam a confiabilidade e eficiência dos sistemas de torre de resfriamento em longo prazo.

Documentação e desenhos