Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-3154K Pressure Transmitter

Transmissor de pressão qualificado como nuclear Rosemount™ 3154K

Product Description

O Transmissor de pressão qualificado como nuclear Rosemount 3154K é um transmissor analógico desenvolvido para atender às demandas de ambientes severos em uma planta de energia nuclear. Este transmissor oferece medições de pressão precisas e fornece desempenho confiável durante uma longa vida útil. Com desempenho de temperatura/pressão de vapor, este dispositivo é qualificado pela KTA 3505 e suporta níveis de radiação de 350 kGy (35 Mrad) TID de radiação gama e níveis de vibração de até 5 g sísmicas e 7 g APC.

Sinal de saída
4-20 mA
Rangeabilidade
Até 10:1 (5:1 para faixa 1)
Faixa de medição
Até 13,79 MPa (2000 psi) de pressão diferencial, até 27,58 MPa (4000 psig) de pressão manométrica, até 27,58 MPa (4000 psig) de pressão absoluta
Material do invólucro
Aço inoxidável 316
Material em contato com o processo
Aço inoxidável 316
Classificação sísmica
Vibração para 5 g sísmicas e 7 g APC
Classificação de radiação
Radiação gama 350 kGy (35 Mrads) TID
Temperatura de vapor/pressão
160 °C (320 °F) por 1 hora
Padrão de qualificação
KTA 3505
Documentação do produto
Os manuais e fichas de dados do produto publicados neste website são destinados à informação geral do produto apenas, com erratas incluídas. É possível que eles não representem a versão mais recente nem contenham informações relacionadas às notificações recentes do produto, se houver alguma.
Informações de contato
Contate a Rosemount Nuclear Instruments, Inc. em 1-952-949-5207 ou [email protected] para obter as informações mais atuais disponíveis

Características

  • Qualificado conforme KTA 3505 para desempenho sob radiação, vibração e pressão/temperatura de vapor para atender às demandas de medição
  • O design durável suporta ambientes de acidente adversos e condições severas
  • Desempenho sob pressão/temperatura de vapor de 160 °C (320 °F) por uma hora
  • Precisão de referência de 0,2% para medições confiáveis
  • O controle de qualidade inclui rastreabilidade das peças de retenção da pressão, limpeza nuclear especial e testes hidrostáticos

Documentação e desenhos