Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-520 Level Transmitter

Rosemount™ Transmissor de Nível 520

Product Description

Tome medidas preventivas de gerenciamento de tanques marítimos antes de que as falhas afetem o desempenho de seu navio com o Transmissor de nível Rosemount 520. Seu invólucro de titânio torna-o compatível com todos os líquidos comumente usados. Diminua a sua frequência de calibração e custos de manutenção com uma estabilidade de 5 anos e uma proteção superior contra a sobrepressão. O protocolo digital HART® permite diagnósticos do transmissor, possibilitando a configuração remota e a resolução de problemas diretamente da sala de controle. Projetado para ambientes marítimos severos.

Protocolo de comunicação
4-20mA / HART®
Classificação do invólucro
IP68
Temperatura de operação
-40 a 85 °C
Material do invólucro
Titânio
Dimensões
∅=25 mm, altura=193 mm
Peso
0,17 kg
Proteção contra explosão
Ex ia IIC T4 Ga

Características

  • Projetado e aprovado para ambientes marítimos severos.
  • Adequado para instalação em praticamente qualquer aplicação de medição de tanques.
  • Desempenho aprimorado com garantia de estabilidade de 5 anos.
  • Funcionalidades do HART®.
  • A proteção superior contra sobrepressão assegura uma propriedade sem problemas.
  • Projetado para reduzir a frequência de calibração, reduzindo os custos de manutenção.
  • A ampla gama de opções de instalação torna o transmissor adequado para todos os tipos de tanques.
  • Até 25:1 de rangeabilidade não só lhe permite ser flexível, mas também reduzir os inventários.
  • O transmissor está disponível como medidor ou tipo absoluto

Documentação e desenhos