Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-4088 Transmitter 9195 Wedge Meter and 1199

Rosemount™ 4088 MultiVariable™ Transmitter, 9195 Wedge Meter and 1199

Especificações

Transmissor multivariável™ Rosemount™ 4088
Garantia
Garantia limitada de até 12 anos
Rangeabilidade
Até 100:1
Protocolo de comunicação
Modbus™, BSAP/MVS
Faixa de medição
Diferencial de até 138 bar (2.000 psi), estática de até 420 bar (6.092 psi)
Material molhado com o processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276
Diagnósticos
Diagnósticos básicos
Certificações/Aprovações
NACE™, locais perigosos, consulte as especificações completas para ver a lista com todas as certificações
Rosemount™ 9195 Medidor de vazão tipo cunha
Tamanho da linha
50 a 200 mm (2 a 8 pol.)
Precisão
Calibrado: 1,0%; padrão 3%
Máxima Pressão de operação
ANSI B16.5 600#
EN-1092-1 PN100
Máxima Temperatura de operação
538 °C (1.000 °F)
Material em contato com o processo
Aço inoxidável 316
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Conexão de processo
Nº 150 - 600# RF ASME B16.5, deslizante ou de pescoço soldado
PN16 - PN100 EN-1092-1 RF, deslizante ou de pescoço soldado
Conexão do transmissor
Montagem direta e remota de 1/2 pol. em tubo NPT
Selos remotos tipo sela compacta
Selos remotos flangeados NPS/DN50 de 2 pol.
Tipos de fluido
Líquido, lamas, fluidos altamente viscosos, fluidos abrasivos, fluidos de alta temperatura
Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma
Tipo de sistema de selo
Montagem direta, montagem remota, Tuned-System, sistema balanceado
Conexão do transmissor
Solda reparável, blindado
Conexão de processo
Flangeado: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST e JIS
Roscado: NPT, DIN, ISO
Higiênico
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, liga banhada a ouro 400, aço inoxidável banhado a ouro 316L, blindagem contra corrosão revestida de PFA 316 SST, consulte as especificações completas para ver uma lista de materiais na íntegra
Certificações/Aprovações
Certificado para SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, 3A, NACE®, área classificada, consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra

Características

Transmissor multivariável™ Rosemount™ 4088
  • O transmissor Modbus permite medições multivariáveis em combinações de pressão diferencial, pressão estática e temperatura.
  • Os elementos primários estão disponíveis como opções de montagem para instalação e comissionamento simples.
  • A tecnologia otimizada do sensor captura grandes flutuações na vazão que costumam ocorrer em aplicações de produção de óleo e gás.
  • A Enhanced for Flow é uma especificação de leitura de ±0,05% que aumenta a precisão.
  • O display LCD fornece dados exatamente no ponto de medição para mostrar informações relevantes sobre o processo.
  • O emparelhamento do sensor baseado na equação de Callendar-Van Dusen aumenta a precisão da temperatura, permitindo os melhores cálculos de vazão da categoria.
  • A proteção contra ligação invertida dos fios evita um cabeamento inadequado.
  • O design soldado do SuperModule™ oferece a maior precisão da indústria em ambientes e aplicações extremas.
  • O baixo consumo de energia ajuda a reduzir o tamanho e a quantidade de painéis solares e bancos de baterias, proporcionando economia.
Rosemount™ 9195 Medidor de vazão tipo cunha
  • O elemento primário da cunha é construído para medir aplicações difíceis, incluindo fluidos sujos, altamente viscosos ou abrasivos que podem entupir ou corroer outras primárias
  • O projeto em forma de triângulo é forte e resistente ao desgaste, sem bordas afiadas críticas que se desgastariam com o tempo
  • O projeto totalmente integrado e otimizado permite uma instalação mais simples e compatibilidade com o processo
  • Os pacotes de selos remotos permitem uma ampla variedade de aplicações com suporte por meio dos modelos de selo remoto
  • As conexões de selo remoto tipo sela reduzem o peso do medidor em 50% e são projetadas para reduzir o suporte de tubo para resolver as preocupações de obstrução e limpeza
  • O modelo flangeado usa uma conexão NPS/DN50 de 2 polegadas, um estilo tradicional usado quando são necessários anéis de limpeza e conjuntos de válvulas
  • O modelo roscado usa uma conexão NPT de 1/2 pol. com tubulação, ideal para aplicações em que a obstrução é menos preocupante do que erosão ou desgaste
Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma
  • Protege o diafragma do transmissor de processos corrosivos, erosivos ou de temperatura extrema
  • Uma ampla variedade de selos atendem às diferentes exigências e especificações para os processos, incluindo aplicações específicas da indústria
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 (por um terceiro) e certificado para uso prévio de dados FMEDA para instalações seguras.
  • Elimina a necessidade de hardware de montagem e, assim, reduzir os custos de instalação
  • O medidor de montagem direta adaptável ou o sistema de selo absoluto pode ser usado para aplicações de tanque ventilado ou pressurizado
  • A montagem Tuned-Systems pode reduzir os efeitos da temperatura de 10 a 20% e melhorar o tempo de resposta em 80%, em comparação com as instalações tradicionais

Documentação e desenhos

Transmissor multivariável™ Rosemount™ 4088
Rosemount™ 9195 Medidor de vazão tipo cunha
Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma