Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-CT4215 Packaging Leak Detection System

Rosemount™ CT4215 Sistema de detecção de vazamento em embalagens

Product Description

O Rosemount CT4215 é um sistema em linha que testa com precisão 100% das embalagens de alimentos e bebidas que passam pela linha de produção, a fim de garantir a integridade dos selos. O sistema mede até 200 embalagens por minuto, detecta traços de gases em embalagens defeituosas e as rejeita instantaneamente, sem interromper a produção. Projetado com tecnologia Quantum Cascade Laser (QCL) patenteada e com dimensões compactas, é fácil de instalar e configurar, e tem baixo custo de manutenção ao longo do ciclo de vida útil.

Sensibilidade
<0,3 mm de diâmetro
Dimensões
Dimensões da unidade: 28 x 29 x 73 pol. (703 x 732 x 1852 mm)
Peso
Peso da unidade: 285 lb (129 kg)
Classificação do laser:
Classe I
Gás detectado
CO2, N2O, CO, C2H6O
Faixa de temperatura
De -5 a 30 °C (23 a 86 °F)
Faixa de umidade
<95%
Fonte de alimentação
120 VCA 60 Hz/240 VCA 50 Hz
Fornecimento de ar
Fornecimento de ar comprimido: 25 L/min, 8-10 bar, (115 a 145 PSI)
Requerimento de espaço na linha:
1200 x 800 mm (47 x 31 pol.)
Tipos de embalagem:
Bandejas, bolsas, sacos, barris, latas para carne, laticínios, vegetais, pão, massa e bebidas

Características

  • 100% de todos os produtos na linha de produção são testados em tempo real, a fim de garantir a integridade dos selos.
  • Mede até 200 embalagens por minuto para rápido desempenho.
  • A detecção e rejeição de produtos defeituosos totalmente automatizadas e em alta velocidade, sem interferência na linha, reduzem o tempo de inatividade.
  • O sistema em linha foi projetado com pegada de produto compacta para que se integre facilmente às operações.
  • É fácil de instalar ou de modernizar em qualquer linha de produção, minimizando o tempo de inatividade e interrupção.
  • Tecnologia QCL patenteada detecta vazamentos com uma sensibilidade de menos de 0,3 mm, oferecendo uma precisão confiável.
  • O software é amigável e apresenta uma capacidade de registro de dados completa, que monitora de imediato os dados de produção.
  • O design modular flexível permite adicionar lasers ou cabeçotes de amostra para aumentar a capacidade do sistema.
  • Os alarmes do sistema identificam rapidamente os vazamentos e resolvem os problemas para reduzir o desperdício de embalagens.
  • O sistema foi projetado para garantir baixos custos de manutenção ao longo de toda a sua vida útil, sendo uma solução rentável.

Documentação e desenhos