Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-Wireless Pressure Gauge and 1299

Rosemount™ Wireless Pressure Gauge and 1299 Seal

Especificações

Rosemount™ Manômetro wireless
Faixa de medição
Medidor até 275,8 bar (4.000 psi), Absoluto até 689,5 bar (10.000 psi)
Display/interface
114 mm (4,5 pol.)
Material do invólucro
Projetado de polímero, NEMA® 4X e IP66/67
Pressão de ruptura
758,4 bar (11.000 psi), 1.792,6 bar (26.000 psi) para faixas de escala acima de 275,8 bar (4.000 psi)
Proteção contra sobrepressão
Até 150 vezes a faixa da escala
Máx. Temperatura de operação
Ambiente: de -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Processo: de -40 a 121 °C (-40 a 250 °F)
Certificações/Aprovações
Área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra

Características

Rosemount™ Manômetro wireless
  • A tecnologia de sensores substitui peças mecânicas para oferecer até dez anos de operação livre de manutenção
  • Fornece proteção contra sobrepressão para leituras de pressão confiáveis
  • Camadas duplas de isolamento de processo proporcionam segurança para a planta e os funcionários
  • Indicação de status local confirma a operação adequada do medidor
  • Projetado com uma face ampla de 114 mm (4,5 pol.) para uma fácil visibilidade em campo
  • Está disponível uma ampla gama de conexões de processo, incluindo NPT macho, DIN conjunto de manifolds e selos
  • A rede WirelessHART® segura proporciona mais de 99% de confiabilidade de dados com frequência de comunicação de até uma vez por minuto
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System
  • New intuitive model structure that makes ordering the correct seal system easier
  • New 800 PSI threaded connection rating
  • Protects transmitter diaphragm from corrosive, erosive or extreme temperature processes
  • Wide variety of seals meet varying process requirements and specifications, including industry-specific applications
  • SIL 2/3 certified to IEC 61508 (via 3rd party) and prior-use certificate of FMEDA data for safety installations
  • Eliminates need for mounting hardware to reduce installation costs
  • Adaptable direct mount gage or absolute seal system can be used for pressurized or vented tank applications
  • Tuned-Systems can reduce temperature effects by 10-20% and improve response time by 80% vs. traditional installations

Documentação e desenhos

Rosemount™ Manômetro wireless
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System