Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-225 Toroidal Conductivity Sensor

Rosemount™ 225 Sensor de condutividade toroidal

Product Description

O Sensor de condutividade toroidal Rosemount 225 se destina ao uso em aplicações farmacêuticas e da indústria de alimentos e bebidas, nas quais é necessário um design sanitário. Esse sensor de condutividade é resistente à corrosão e à sujeira e é ideal para a medição da concentração de soluções CIP, detecção de interfaces de produto/água, verificação da qualidade do produto e monitoramento dos eluentes em separações cromatográficas.

Temperatura máxima
Sensor PEEK com fibra de vidro e Sensor Tefzel™ não recoberto: 230 °F (110 °C) / 200 psig (1480 kPa [abs])
Sensor PEEK não recoberto: 266 °F (130 °C) / 200 psig (1480 kPa [abs])
Faixa de medição
200 μS/cm – 2 S/cm
Dimensões
Comprimento do cabo: 6,1 m (20 pés)

Características

  • Atende a vários requisitos sanitários:
    • Conformidade com USP Classe VI
    • Conformidade com norma de contato com alimento 21CFR177.2415 da FDA
    • Conformidade com norma sanitária 3-A 74-06
  • Conexão do processo Tri-clamp de 2 polegadas
  • Medições robustas, sem sensibilidade à vazão do processo e à direção
  • Várias opções de corpo resistente a produtos químicos, incluindo PEEK e Tefzel, de acordo com os requisitos de compatibilidade da aplicação

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-1 of 1 results for Parts & Accessories
: