Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-326L Level Transmitter-Guided Wave Radar

Rosemount™ 326L Transmissor de nível tipo radar de onda guiada

Product Description

O Rosemount 326L Transmissor de nível fornece medições de nível contínuas e precisas para a indústria de alimentos e bebidas. O transmissor possui certificações para aplicações higiênicas (3-A, FDA, EC 1935, etc.), um invólucro de aço inoxidável polido e a habilidade de suportar processos de limpeza no local, permitindo que você minimize o risco de contaminação e garanta a segurança do produto.

Precisão:
0,28 pol. (7 mm)
Protocolo de comunicação:
4-20mA, IO-Link, switch
Faixa de medição:
Até 78,7 pol. (2000 mm)
Temperatura do processo:
Até 302°F (150°C)
Material em contato com o processo:
Aço inoxidável 316L, EPDM, PEEK
Diagnósticos:
Diagnósticos básicos
Certificações/Aprovações:
3-A, FDA, EC 1935, EC 2023, consulte a ficha de dados do produto para ver a lista completa de certificações
Process Wetted Material
316L SST, EPDM, PEEK
Diagnostics
Basic diagnostics
Certifications/Approvals
3-A, FDA, EC 1935, EC 2023, see product data sheet for complete list of certifications

Características

  • G1" a conexão do processo é compatível com um conjunto completo de adaptadores de conexão de processos de higiene
  • O formato compacto possibilita a instalação em aplicações com restrição de espaço
  • O conector elétrico M12 permite uma simples instalação e partida
  • Interface do operador local (LOI) para simples comissionamento no local sem o uso de ferramentas adicionais
  • Saída do interruptor configurável para indicação de condições anormais de nível
  • Projetado para suportar processos CIP, assim como limpeza externa (classificação IP69K)

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 50 results for Parts & Accessories
: