Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-68Q Temperature Sensor

Rosemount™ 68Q Sensor de temperatura sanitária

Product Description

O Rosemount 68Q Sensor de temperatura sanitária é um detector de temperatura de resistência (RTD) de padrão industrial. Este sensor foi projetado para fornecer medições de temperatura flexíveis e confiáveis em ambientes de processos higiênicos para indústrias de alimentos e bebidas, farmacêutica e de ciências da vida. Este RTD foi projetado com conexão sanitária Tri Clamp® para uma fácil instalação e sua conexão de processo asséptica é adequada para aplicações que requerem CIP.

Constante de tempo/tempo de resposta
Diâmetro externo do tubo Tri Clamp 1 pol. e maior: menos de 3,5 segundos necessários para atingir 63,2% de resposta do sensor; diâmetro externo do tubo Tri Clamp 1/2 a 3/4 pol.: menos de 1,5 segundos necessários para atingir 63,2% de resposta do sensor; veja as especificações completas para revisá-las na íntegra
Estabilidade
O diâmetro externo do tubo Tri Clamp de 1/2 e 3/4 pol. sofre um deslocamento máximo de ± 0,08% na resistência para o ponto de gelo, após 1.000 horas em uma temperatura máxima especificada de 200 °C (392 °F)
Fios condutores
Diâmetro externo do tubo Tri Clamp 1 pol. e maior: sofre um deslocamento máximo de ± 0,04% na resistência para o ponto de gelo, após 1.000 horas em uma temperatura máxima especificada de 200 °C (392 °F)
Resistência de isolamento
Resistência de isolamento mínima de 500 x 10^6 ohms quando medida a 100 VCC em temperatura ambiente
Opções de calibração
Cronograma ou ponto de calibração especificado pelo cliente; cronograma de calibração com constantes de Callendar-Van Dusen

Características

  • Projetado para ambientes de processo higiênicos para atender às demandas das indústrias de alimentos e bebidas, farmacêutica e de ciências da vida
  • A tampa de extremidade Tri Clamp oferece comprimentos de imersão de 25,4 a 241,3 mm (1,0 a 9,5 pol.) facilitando a instalação
  • Suporta uma faixa de temperatura de –50 a 200 °C (-58 a 392 °F) oferecendo durabilidade para a aplicação
  • As conexões de processo assépticas são adequadas para aplicações de medição dos tipos limpeza no local (CIP) e sem zonas mortas
  • Os acabamentos de superfície nos sensores e cabeçotes de conexão SST atendem as Normas 3-A® para garantir o desempenho confiável
  • Diversas opções de carcaças e cabeçotes de conexão oferecem flexibilidade à aplicação
  • A cápsula do sensor é soldada no conjunto da tampa de extremidade/haste sanitária 316 SST para estabilidade do desempenho
  • As programações de calibração com constantes Callendar-Van Dusen melhoram o desempenho e precisão gerais do sensor
  • Oferece opção para peças de eletropolimento em contato com o processo para atender a requisitos específicos de acabamento de superfície

Documentação e desenhos