Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-975UR Ultraviolet Infrared Flame Detector

Detector de chamas por infravermelho e ultravioleta Rosemount™ 975UR

Product Description

O Rosemount 975UR Detector de chamas UV/IR identifica a energia radiante na seção de ondas curtas de ambas as porções ultravioleta e infravermelho do espectro eletromagnético e pode detectar incêndios de gás e combustível com base em hidrocarboneto. Os sinais de ambos os sensores são analisados por frequência, intensidade e duração. A detecção simultânea de energia radiante em ambos os sensores UV e IR aciona um sinal de alarme. O sensor UV incorpora um circuito lógico especial que ajuda a evitar alarmes falsos causados pela radiação solar.

Protocolo de comunicação
Comunicações opcionais HART™ em corrente analógica de 0-20 mA (FSK) usadas para manutenção, mudanças de configuração e gestão de ativos, disponíveis em opções de fiação de saída em mA. Link de comunicação compatível com Modbus RS-485 que pode ser usado em instalações controladas por computador
Temperatura ambiente
Operação: –76 °F a +185 °F (–60 °C a +85 °C)
Armazenamento: –76 °F a +185 °F (–60 °C a +85 °C)
Classificação da carcaça
Aço inoxidável 316L com acabamento eletro-polido
Alumínio resistente sem cobre (menos de 1%), pintado com poliuretano
Montagem
Aço inoxidável 316L com acabamento eletro-polido
Dimensões
Detector 4 pol. x 4,6 pol. x 6,18 pol. (101,6 x 117 x 157 mm)
Peso
Detector (aço inoxidável 316L) 6,3 lb (2,9 kg)
Detector (alumínio) 2,8 lb (1,3 kg)
Suporte articulável 2,5 lb (1,1 kg)
Certificações/aprovações

ATEX e IECEx:

  • Ex II 2 G D
  • Ex db eb op é IIC T4 Gb
  • Ex tb op é IIIC T110 °C Db
  • (Ta –50 °C a +85 °C) IP66/68

FM/FMC

  • Classe I, Divisão 1, Grupos B, C, e D, T4A
  • Classe II, III, Divisão 1, Grupos E, F e G, T4A
  • Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C e D, T4
  • Ta = –50 °C a +85 °C
  • Tipo 6P, IP66/68 2 m por 45 minutos

CSA/EUA:

  • Classe I, Divisão 1, Grupos B, C e D, T4
  • Classe II, III, Divisão 1, Grupos E, F e G, T4
  • Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C e D, T4
  • Ta = –50 °C a +85 °C
  • Tipo 6P, IP 66/68 2 m por 45 minutos

TR CU (EAC):

  • 1 Ex db eb op é IIC T4 Gb X
  • Ex tb op is IIIC T110°C Db X
  • (–55 °C Ta +85 °C)

Desempenho:

  • EN 54-10 (VdS)
  • FM 3260

Confiabilidade:

  • Desenhado para atender à IEC 61508 - SIL 3 (TÜV)

Marinha:

  • MED "Wheelmark" (DNV)

 

Características

  • Sensor duplo UV/IR
  • Três níveis de sensibilidade, adaptando-se a qualquer aplicação
  • Tempo de resposta de alta velocidade abaixo de 20 ms (Exp./1 s)
  • Ofuscamento solar para ajudar a evitar alarmes falsos
  • Teste integrado de UV não radioativo automático e manual (BIT) para garantir uma operação confiável e contínua
  • Janela de visualização aquecida para operação em condições climáticas severas (neve, gelo, condensação)
  • Relés (3) para alarme, falha e auxiliar
  • 0–20 mA (escalonado)
  • Protocolo HART™ para gestão de ativos e manutenção
  • Alta confiabilidade em MTBF de 150.000 horas, no mínimo.
  • Garantia de 5 anos
  • Programável pelo usuário por meio do HART® 7 ou RS-485 Modbus®

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-9 of 9 results for Parts & Accessories
:
Rosemount™ 975 Tilt Mount
Tipo de item
Mounting Bracket
Tipo de produto
Acessórios e peças
Compatibilidade
Rosemount 975MR Multi-Spectrum Infrared Flame Detector
Rosemount 975HR Infrared Hydrogen Flame Detector
Rosemount 975UF Ultra Fast Ultraviolet Infrared Flame Detector
Rosemount 975UR Ultraviolet Infrared Flame Detector
Família
Detecção de chama e gás
disponibilidade
Tipo de item
Tipo de produto
Compatibilidade
Família
Mounting Bracket
Acessórios e peças
Rosemount 975MR Multi-Spectrum Infrared Flame Detector
Rosemount 975HR Infrared Hydrogen Flame Detector
Rosemount 975UF Ultra Fast Ultraviolet Infrared Flame Detector
Rosemount 975UR Ultraviolet Infrared Flame Detector
Detecção de chama e gás
Rosemount™ 975 WEATHER COVER (Stainless Steel)
Tipo de item
Cover
Tipo de produto
Acessórios e peças
Compatibilidade
Rosemount 975MR Multi-Spectrum Infrared Flame Detector
Rosemount 975HR Infrared Hydrogen Flame Detector
Rosemount 975UF Ultra Fast Ultraviolet Infrared Flame Detector
Rosemount 975UR Ultraviolet Infrared Flame Detector
Família
Detecção de chama e gás
disponibilidade
Tipo de item
Tipo de produto
Compatibilidade
Família
Cover
Acessórios e peças
Rosemount 975MR Multi-Spectrum Infrared Flame Detector
Rosemount 975HR Infrared Hydrogen Flame Detector
Rosemount 975UF Ultra Fast Ultraviolet Infrared Flame Detector
Rosemount 975UR Ultraviolet Infrared Flame Detector
Detecção de chama e gás
Rosemount™ 975 Montagem em tubo de 2 pol.
Tipo de item
Suporte de montagem
Tipo de produto
Acessórios e peças
Compatibilidade
Rosemount 975MR Detector de chamas multiespectro por infravermelho
Rosemount 975HR Detector de chamas de hidrogênio por multiespectros de infravermelho
Rosemount 975UF Detector de chamas ultrarrápido por infravermelho e ultravioleta
Rosemount 975UR Detector de chamas por infravermelho e ultravioleta
Família
Detecção de chama e gás
disponibilidade
Tipo de item
Tipo de produto
Compatibilidade
Família
Suporte de montagem
Acessórios e peças
Rosemount 975MR Detector de chamas multiespectro por infravermelho
Rosemount 975HR Detector de chamas de hidrogênio por multiespectros de infravermelho
Rosemount 975UF Detector de chamas ultrarrápido por infravermelho e ultravioleta
Rosemount 975UR Detector de chamas por infravermelho e ultravioleta
Detecção de chama e gás
Rosemount™ 975 Montagem em tubo de 3 pol.
Tipo de item
Suporte de montagem
Tipo de produto
Acessórios e peças
Compatibilidade
Rosemount 975MR Detector de chamas multiespectro por infravermelho
Rosemount 975HR Detector de chamas de hidrogênio por multiespectros de infravermelho
Rosemount 975UF Detector de chamas ultrarrápido por infravermelho e ultravioleta
Rosemount 975UR Detector de chamas por infravermelho e ultravioleta
Família
Detecção de chama e gás
disponibilidade
Tipo de item
Tipo de produto
Compatibilidade
Família
Suporte de montagem
Acessórios e peças
Rosemount 975MR Detector de chamas multiespectro por infravermelho
Rosemount 975HR Detector de chamas de hidrogênio por multiespectros de infravermelho
Rosemount 975UF Detector de chamas ultrarrápido por infravermelho e ultravioleta
Rosemount 975UR Detector de chamas por infravermelho e ultravioleta
Detecção de chama e gás
Rosemount™ 975 Duct Mount
Tipo de item
Mounting Bracket
Tipo de produto
Acessórios e peças
Compatibilidade
Rosemount 975MR Multi-Spectrum Infrared Flame Detector
Rosemount 975HR Infrared Hydrogen Flame Detector
Rosemount 975UF Ultra Fast Ultraviolet Infrared Flame Detector
Rosemount 975UR Ultraviolet Infrared Flame Detector
Família
Detecção de chama e gás
disponibilidade
Tipo de item
Tipo de produto
Compatibilidade
Família
Mounting Bracket
Acessórios e peças
Rosemount 975MR Multi-Spectrum Infrared Flame Detector
Rosemount 975HR Infrared Hydrogen Flame Detector
Rosemount 975UF Ultra Fast Ultraviolet Infrared Flame Detector
Rosemount 975UR Ultraviolet Infrared Flame Detector
Detecção de chama e gás
Rosemount™ 975 Blindagem contra entrada de ar
Tipo de item
Tampa
Tipo de produto
Acessórios e peças
Compatibilidade
Rosemount 975MR Detector de chamas multiespectro por infravermelho
Rosemount 975HR Detector de chamas de hidrogênio por multiespectros de infravermelho
Rosemount 975UF Detector de chamas ultrarrápido por infravermelho e ultravioleta
Rosemount 975UR Detector de chamas por infravermelho e ultravioleta
Família
Detecção de chama e gás
disponibilidade
Tipo de item
Tipo de produto
Compatibilidade
Família
Tampa
Acessórios e peças
Rosemount 975MR Detector de chamas multiespectro por infravermelho
Rosemount 975HR Detector de chamas de hidrogênio por multiespectros de infravermelho
Rosemount 975UF Detector de chamas ultrarrápido por infravermelho e ultravioleta
Rosemount 975UR Detector de chamas por infravermelho e ultravioleta
Detecção de chama e gás
Rosemount™ 975 Kit de bateria sobressalente do simulador de chamas
Tipo de item
Bateria
Tipo de produto
Acessórios e peças
Compatibilidade
Rosemount 975MR Detector de chamas multiespectro por infravermelho
Rosemount 975HR Detector de chamas de hidrogênio por multiespectros de infravermelho
Rosemount 975UF Detector de chamas ultrarrápido por infravermelho e ultravioleta
Rosemount 975UR Detector de chamas por infravermelho e ultravioleta
Família
Detecção de chama e gás
disponibilidade
Tipo de item
Tipo de produto
Compatibilidade
Família
Bateria
Acessórios e peças
Rosemount 975MR Detector de chamas multiespectro por infravermelho
Rosemount 975HR Detector de chamas de hidrogênio por multiespectros de infravermelho
Rosemount 975UF Detector de chamas ultrarrápido por infravermelho e ultravioleta
Rosemount 975UR Detector de chamas por infravermelho e ultravioleta
Detecção de chama e gás
Rosemount™ 975 WEATHER COVER (ABS Plastic)
Tipo de item
Cover
Tipo de produto
Acessórios e peças
Compatibilidade
Rosemount 975MR Multi-Spectrum Infrared Flame Detector
Rosemount 975HR Infrared Hydrogen Flame Detector
Rosemount 975UF Ultra Fast Ultraviolet Infrared Flame Detector
Rosemount 975UR Ultraviolet Infrared Flame Detector
Família
Detecção de chama e gás
disponibilidade
Tipo de item
Tipo de produto
Compatibilidade
Família
Cover
Acessórios e peças
Rosemount 975MR Multi-Spectrum Infrared Flame Detector
Rosemount 975HR Infrared Hydrogen Flame Detector
Rosemount 975UF Ultra Fast Ultraviolet Infrared Flame Detector
Rosemount 975UR Ultraviolet Infrared Flame Detector
Detecção de chama e gás
Rosemount™ 975 Suporte para montagem em dutos de flange
Tipo de item
Suporte de montagem
Tipo de produto
Acessórios e peças
Compatibilidade
Rosemount 975MR Detector de chamas multiespectro por infravermelho
Rosemount 975HR Detector de chamas de hidrogênio por multiespectros de infravermelho
Rosemount 975UF Detector de chamas ultrarrápido por infravermelho e ultravioleta
Rosemount 975UR Detector de chamas por infravermelho e ultravioleta
Família
Detecção de chama e gás
disponibilidade
Tipo de item
Tipo de produto
Compatibilidade
Família
Suporte de montagem
Acessórios e peças
Rosemount 975MR Detector de chamas multiespectro por infravermelho
Rosemount 975HR Detector de chamas de hidrogênio por multiespectros de infravermelho
Rosemount 975UF Detector de chamas ultrarrápido por infravermelho e ultravioleta
Rosemount 975UR Detector de chamas por infravermelho e ultravioleta
Detecção de chama e gás