Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-OCX8800 Oxygen and Combustibles EP Transmitter

Analisador de combustíveis e oxigênio para áreas classificadas OCX8800 da Rosemount™

Product Description

O analisador de combustíveis e oxigênio para áreas classificadas OCX8800 da Rosemount oferece uma medição precisa e contínua do oxigênio e dos combustíveis restantes em gases do processo de combustão em áreas classificadas. O sensor de óxido de zircônio mundialmente reconhecido e comprovado por uso é a base para a medição de oxigênio. Aliado ao sensor de combustíveis, ele é capaz de detectar concentrações de oxigênio e combustíveis em gases de combustão com temperaturas de até 1427 °C (2600 °F).

Tempo de resposta
Oxigênio: Até 10 seg T90
Combustíveis: Até 25 seg T90
Faixa de temperatura do processo
Até 1427 °C (2600 °F)
Temperatura ambiente
–40 a 100 °C (–40 a 212 °F)
Dimensões
Opções de comprimento de sonda de 0,46 m (18 pol.) a 2,74 m (9 pés)
Protocolo de comunicação
De 4 a 20 mA HART, FOUNDATION Fieldbus
Certificações/aprovações
Área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra

Características

  • Medições de oxigênio e combustíveis em um modelo de transmissor único e fácil de instalar
  • Sensores que podem ser substituídos em campo
  • Compatível com HART®, FOUNDATION® fieldbus e AMS/PlantWeb®
  • O ciclo de purga do ar aprimora a calibração de célula e a eficiência
  • Painel de fábrica opcional para calibração automática
  • Filtro interno e filtros no local adicionais reduzem os intervalos de manutenção
  • Área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-2 of 2 results for Parts & Accessories
: